Skip to Contents

Станки

Станки

 

Все разнообразные детали станков изготавливаются на «родительских станках», производящих сами детали. Точность изготовления на станках различных деталей: как миниатюрных и составных, так тяжелых и цельных, — возрастает ускоренными темпами. Системы линейного перемещения THK обеспечивают контроль, необходимый для поддержания такой точности и скорости.


Горизонтальные многоцелевые станки

Многоцелевой станок является наиболее популярным аппаратом для резки. Столы, которые должны обеспечивать точное и быстрое позиционирование обрабатываемой детали, и приводные механизмы, перемещающие режущие инструменты, оснащаются шариковыми рельсовыми направляющими LM с сепаратором и шарико-винтовыми передачами, отличающимися высокой точностью и прочностью. Кроме того, для поворотного стола, который должен совершать плавные вращательные движения, используются подшипники с перекрестными роликами.

Фрезерные станки

Хотя многоцелевые станки и другие токарные станки с ЧПУ являются основным оборудованием, используемым в массовом производстве, фрезерные станки по-прежнему имеют первостепенное значение в контексте промышленного производства. Наиболее современные станки для изготовления сверхточного оборудования также производятся под тщательным контролем операторов. Для воспроизведения действий операторов в управляющих системах фрезерных станков используются направляющие LM и шарико-винтовые передачи, которые исключают выполнение ненужных перемещений.

Токарные станки с ЧПУ

Токарные станки с ЧПУ, как и многоцелевые станки, играют ведущую роль в области механической обработки. Направляющие LM и шарико-винтовые передачи, отличающиеся высокой прочностью и точностью, являются обязательными компонентами, необходимыми для перемещения держателя инструмента. Кроме того, так как направляющие LM характеризуются не только высокой прочностью, но и очень компактным дизайном, их использование способствует миниатюризации оборудования.

Продольно-фрезерные станки

Продольно-фрезерный станок — это крупногабаритный фрезерный аппарат. И, конечно, обрабатываемые на нем детали также отличаются большими размерами и весом. Однако, если для перемещения стола используются высокопрочные направляющие LM, стол перемещается плавно, а обработка больших деталей осуществляется с высокой точностью.

Зубофрезерные станки с ЧПУ

Зубофрезерные станки, которые используются для производства шестерен коробок передач различного назначения, традиционно оснащались направляющими скольжения, но ранее процессы проектирования трубопроводных систем и управления подачей смазки характеризовались значительной сложностью. За счет использования направляющих LM и шарико-винтовых передач в сочетании с системами подачи смазки можно сократить объем работ по проектированию и сборке системы и увеличить промежутки между процедурами обязательного обслуживания.

Машины для плоского шлифования

До недавнего времени для реализации функций подачи столов машин для плоского шлифования использовались гидравлические цилиндры. Однако теперь подача стола осуществляется за счет шарико-винтовых передач и систем автоматического регулирования, что способствует повышению точности и, соответственно, производительности процессов. Машины, управляемые с использованием шарико-винтовых передач, не требуют подключения каких-либо гидравлических систем, благодаря чему повышается экологическая ценность машин и сокращается негативное воздействие на окружающую среду.

Используемые продукты

Направляющая LM

Направляющая LM

Направляющая LM является одним из основных видов нашей продукции.

Шарико-винтовая передача

Шарико-винтовая передача

Шарико-винтовая передача — это высокоэффективный метод преобразования вращательного движения в линейное с помощью использования механизма циркулирующего шарика между ходовым винтом и гайкой.


Шлицевой вал с шариковой втулкой

Шлицевой вал с шариковой втулкой

Шлицевой вал с шариковой втулкой — это циркуляционная шариковая направляющая.

Подшипник с перекрестными роликами

Подшипник с перекрестными роликами

Подшипник с перекрестными роликами — это поворотный роликовый подшипник, имеющий высокую точность вращения.


Принадлежности для смазки

Принадлежности для смазки

Доступен ассортимент товаров, обеспечивающих надлежащее смазывание и работоспособность в течение всего срока службы.