Skip to Contents


Главная > Продукция > Области применения по отраслям > Оборудование для производства полупроводников и жидкокристаллических дисплеев

Оборудование для производства полупроводников и жидкокристаллических дисплеев

Машина для нарезки

 

На сегодняшний день оборудование для производства полупроводников и жидкокристаллических дисплеев требуется для производства всех видов электрических и электронных приборов, включая компьютеры, сотовые телефоны и телевизоры с плоской панелью. Инновационные технологии, используемые при создании такого оборудования, способствуют повышению производительности компьютеров, расширению функциональных возможностей сотовых телефонов и снижению стоимости телевизоров с плоской панелью, что, в свою очередь, делает жизнь более яркой и насыщенной. Продукты THK удовлетворяют требованиям подобных высоких технологий в отношении контроля мелких движений.


Установки для шлифовки стеклянной кромки

В высокопроизводительном оборудовании для производства жидкокристаллических панелей, предназначенных для автомобильных навигационных систем и мобильных устройств, используются компактные шарико-винтовые передачи и шариковые рельсовые направляющие LM с сепаратором.

Оборудование для транспортировки стеклянных подложек

Для быстрого перемещения крупных кристаллических стеклянных подложек на большие расстояния требуется высокая скорость работы, превосходная точность и возможность отслеживания положения даже при большой длине хода. Все это можно обеспечить за счет использования комбинации направляющих LM и систем с линейными двигателями.

Столы для тестирования подложек жидкокристаллических панелей

Для проверки электрических характеристик подложек жидкокристаллических панелей измерительный прибор должен обладать возможностью точного позиционирования подложек в широком диапазоне. Направляющие LM и шарико-винтовые передачи, разработанные для поддержания высокой степени точности, обеспечивают подобную регулировку положения и способствуют повышению эффективности производства даже с учетом увеличения размера подложек.

Станки для резки полупроводниковых пластин

Эти станки служат для резки и отделения кристаллов интегральных схем от большой полупроводниковой пластины. Для аккуратного отделения кристаллов интегральных схем используются лазерные устройства для резки и очень тонкие радиальные лезвия на концах высокоскоростных вращающихся валов. В направляющих и приводных секциях, которые должны всегда функционировать с поддержанием высокой степени точности и стабильности, используются направляющие LM и шарико-винтовые передачи. Применение сверхточных технологий THK позволило добиться превосходных результатов в этой области.

Используемые продукты

Направляющая LM

Направляющая LM

Направляющая LM является одним из основных видов нашей продукции.

Шарико-винтовая передача

Шарико-винтовая передача

Шарико-винтовая передача — это высокоэффективный метод преобразования вращательного движения в линейное с помощью использования механизма циркулирующего шарика между ходовым винтом и гайкой.


Шлицевой вал с шариковой втулкой

Шлицевой вал с шариковой втулкой

Шлицевой вал с шариковой втулкой — это циркуляционная шариковая направляющая.

Принадлежности для смазки

Принадлежности для смазки

Доступен ассортимент товаров, обеспечивающих надлежащее смазывание и работоспособность в течение всего срока службы.