Skip to Contents

Gängskruvsmutter (trapets)

Skruvmuttern är en skjutbar matningsmutter med en 30° trapetsgänga som standard. Muttern tillverkas av en pressgjuten speciallagerlegering med mycket hög nötningshållfasthet, vilket gör den till en prisbillig högprecisionsprodukt.

Teknisk support 

Gängskruvsmutter

 


Modeller

Gängskruvsmutter modell DC / DCM En matningsskruv med höga prestanda som ger en kostnadsminskning med 50 % jämfört med konventionellt bearbetade produkter genom att kombinera en pressgjuten skruvmutter och en mycket noggrant valsad skruvaxel. Detaljer / Produktuppsättning (engelsk)