Skip to Contents

Maskinverktyg

Maskinverktyg

 

Alla de olika delar som används i maskinverktyg är tillverkade av "modermaskiner" som själva tillverkar maskindelar. Oavsett om de är fina och komplexa eller massiva och tunga ökar tillverkningsprecisionen hos delar tillverkade av maskinverktyg med en accelererande hastighet. THKs linjära rörelsesystem ger den styrning som gör denna precision och hastighet möjlig.


Horisontella bearbetningscenters

Den ledande spelaren bland fräsmaskiner är "bearbetningscenter." Mycket exakta och stabila skenstyrningar med kulkedja och kulskruvar används till det bord som måste placera arbetsstycket exakt och snabbt och till skärverktygets drivmekanism. Dessutom används kryssrullager till det roterande bordet som måste röra sig med en mjuk roterande rörelse.

Fräsar

Trots att bearbetningscenters och CNC-svarvar är huvudutrustningen vid tillverkning av massproducerade produkter används fräsar fortfarande vid finslipningen i tillverkningen. De mest avancerade maskinerna som klarar att tillverka produkter med ultrahög precision tillverkas också under stor kontroll av hantverkare. För att reproducera detta hantverk används skenstyrningar och kulskruvar som kan arbeta utan onödiga rörelser i fräsarnas styrsystem.

NC-svarvar

Tillsammans med bearbetningscenters spelar även NC-svarvar en ledande roll vid bearbetning. Med sin höga stabilitet och noggrannhet är skenstyrningar och kulskruvar viktiga för rörelsen hos svarvens verktygshållare. Eftersom skenstyrningar dessutom kombinerar denna höga stabilitet med mycket kompakt design kan de bidra till miniatyriseringen av utrustningen.

Portalfräsmaskiner

Portalfräsmaskinen är en stor fräsmaskin. Självklart är dess arbetsstycken också stora och tunga. Om stabila skenstyrningar används till bordsflytten kan bordet flyttas mjukt och stora delar kan bearbetas med stor noggrannhet.

CNC-maskiner

Slidstyrningar har traditionellt använts för fräsmaskiner som producerar kugghjul för rörelse och kraftöverföring men rördragning och smörjningshantering har ställt till problem. Genom användning av skenstyrningar och kulskruvar tillsammans med smörjtillval kan du minska utformningsarbetet och monteringsstegen samtidigt som längden mellan systemunderhållen ökar.

Planslipmaskin

Fram till nyligen användes hydrauliska cylindrar för att mata fram borden på planslipmaskiner. Nu när kulskruvar och servosystem används för bordsmatning kan detta göras med större noggrannhet vid högre hastigheter vilket förbättrar produktiviteten. En maskin som använder kulskruvar kräver inget hydrauliskt system, detta gör maskinen renare och minskar negativ miljöpåverkan.

Produkter som används

LM Guide (Linear Motion Guide)

LM-styrning

Skenstyrningen är vår huvudprodukt. Här används för första gången i världen en detalj med linjär rullningsrörelse praktiskt.

Ball Screw

Kulskruv

Kulskruven är en mycket effektiv matningsskruv, där kulan utför en rullande rörelse mellan skruvaxeln och muttern.


Cross-Roller Ring

Tvärrullering

Kryssrullager är ett lager med hög rotationsnoggrannhet som klarar att hantera höga belastningar i alla riktningar.

Lubrication accessories

Smörjningstillbehör

Det finns ett sortiment av tillhörande smörjprodukter som säkerställer att maskinerna får tillräcklig smörjning.