垂直軸風車用 低トルクシャフトユニット WLS 垂直軸風車のエネルギーロスを抑え発電効率を向上 【特長】 1.飛躍的に低トルク化を実現 低トルク特性が50%以下(JIS規格品との比較) 2.エネルギーロスを抑え発電効率向上を実現 発電効率が3ポイント向上(JIS規格品との比較) 3.強度と耐久性で高い信頼性を実現 小型風車の安全基準規格(IEC61400-2)及び(JSWTA0001)に準拠 4.組立てが簡単な完成体ユニットを実現 予圧と同軸度が管理されたベアリング組込み式の完成体ユニット カタログはこちら お問合せフォーム ページTOPへ × write alternate html code here for JavaScript off browser
垂直軸風車のエネルギーロスを抑え発電効率を向上
【特長】
1.飛躍的に低トルク化を実現 低トルク特性が50%以下(JIS規格品との比較)
2.エネルギーロスを抑え発電効率向上を実現 発電効率が3ポイント向上(JIS規格品との比較)
3.強度と耐久性で高い信頼性を実現 小型風車の安全基準規格(IEC61400-2)及び(JSWTA0001)に準拠
4.組立てが簡単な完成体ユニットを実現 予圧と同軸度が管理されたベアリング組込み式の完成体ユニット
2017年02月27日