Skip to Contents


Domov > Podatki o družbi > O THK > Pionir na področju LM-vodil

Pionir na področju LM-vodil

Premikajoče se dele strojev lahko delimo na kotaleče se in linearne ali pa na kombinacijo obojega. Z razvojem krogličnih ležajev pred približno 110 leti je standardni način za doseganje kotaljenja postal vrtljivi stik. Tako je prišlo do velike tehnološke revolucije. Vrtljivi stik ni le prihranil energije pri premikanju, ampak je tudi zmanjšal upor zaradi trenja na minimum in tako zelo izboljšal delovanje strojev. Čeprav bi bil podoben razvoj na področju linearnega premikanja še desetkrat dragocenejši, pa do razvoja linearnega premikanja prek vrtljivega stika še dolgo ni prišlo.

LM-vodilo

Družba THK je rešila težavo z linearnim premikanjem prek vrtljivega stika, ki se je prej zdela pretežka; uporabili smo svoje edinstvene tehnološke zmogljivosti in leta 1972 postali prva družba na svetu, ki je razvila in tržila linearno (LM) vodilo. Naš sistem linearnega premikanja je omogočil, da je izjemno hitro prišlo do izboljšav pri natančnosti, hitrosti in prihrankih stroškov dela naprednih mehatronskih instrumentov. Z LM-vodili družbe THK so strojna orodja in industrijski roboti postali sposobni izjemno natančnega delovanja; naprave za proizvodnjo polprevodnikov zato zdaj lahko delujejo s premikanjem na razdaljah, ki se merijo v enotah, manjših od mikrona. V sodobnem času je bil sistem uporabljen v linijah za proizvodnjo tekočih kristalov, železniških vagonih, medicinski opremi, nebotičnikih in stanovanjskih zgradbah ter zabaviščnih napravah. Uporaba LM-vodil se je zares razširila izven vseh prejšnjih okvirov.