Skip to Contents

Pomični elementi LM-vodil

Pomični elementi LM-vodil so kompaktni pomični elementi izjemne trdnosti in visoke natančnosti, imajo pa vgrajeno tudi LM-vodilo s krogličnim vretenom. Z uporabo pomičnih elementov LM-vodil se zniža število delov in število ur, porabljenih za načrtovanje.

tehnična podpora 

Pomični elementi LM-vodil

 


Model pomičnega elementa SKR LM-vodila s kroglično kletko

Pomični element LM-vodila s kroglično kletko

 

Ta model zaradi krogličnih kletk v enotah LM-vodil in enoti krogličnega vretena v primerjavi z modelom običajnega tipa KR deluje z višjo hitrostjo, manj hrupa in z daljšim časom, v katerem vzdrževanje ni potrebno.


Model KR pomičnih elementov LM-vodil (s celostno kroglično strukturo)

Pomični elementi LM-vodil (s celostno kroglično strukturo)

 

Na voljo je veliko različnih tipov, od 1 mm do 25 mm pri vodilnem navojnem vretenu s kroglično strukturo.


Tehnična podpora  Specifikacije izdelkov, izračun življenjske dobe, prenos podatkov CAD za 2D in 3D itd. Naročite lahko različne kataloge, ki si jih lahko ogledate tudi v obliki PDF na zavihku Tehnična podpora.