Skip to Contents

LM-valj

LM-valj je kompaktno linearno vodilo, ki lahko prenaša visoke obremenitve, in valjčni trak za neskončno kroženje z valji v obliki kladivc. Ta izdelek je najbolj primeren za stroje, ki so potrebni, kadar so zahtevane velika natančnost določanja položaja, ponovljivost in trdnost.

Tehnična podpora

LM-valj


Modeli

Model LR Tip z držalom za kovinske kroglice Ta model je zasnovan tako, da se namesti v utor, urezan na montažni površini. LM-valj pritrdite na montažno površino tako, da v odprtine na podnožju kanala privijete vijake. Primeren je tam, kjer je prostor za glavno enoto omejen z višino (na voljo sta tudi modela z držalom SM in SE).
Model LR-Z Tip z držalom iz smole Lažji tip z držalom iz smole, zasnovan za enak način montaže kot pri modelu LR. Ker ima utor za namestitev tesnila, lahko brez težav pritrdite posebno gumijasto tesnilo z močno zaščito pred onesnaženjem. Poleg tega ima ta model veliko sposobnost pomikanja pri visoki hitrosti, ki znaša 1 m/s.
Model LRA Tip z držalom za kovinske kroglice Tako kot model LR je tudi ta model zasnovan tako, da se ga namesti v utor. To je kompaktni tip, ki ga je mogoče čvrsto namestiti s pomočjo modela SM ali SE z držalom in debelimi vijaki.
Model LRA-Z Tip z držalom iz smole Lažji tip z držalom iz smole, zasnovan za enak način montaže kot pri modelu LRA. Ker ima utor za namestitev tesnila, lahko brez težav pritrdite posebno gumijasto tesnilo z močno zaščito pred onesnaženjem. Poleg tega ima ta model veliko sposobnost pomikanja pri visoki hitrosti, ki znaša 1 m/s.
Model LRB Tip z držalom za kovinske kroglice Ker utor na montažni površini pri tem modelu ni potreben, se število potrebnih delovnih ur za strojno obdelavo zmanjša. Tako kot pri modelu LRA ga je mogoče čvrsto namestiti z držalom SMB ali SEB.
Model LRB-Z Tip z držalom iz smole Lažji tip z držalom iz smole, zasnovan za enak način montaže kot pri modelu LRB. Ker ima utor za namestitev tesnila, lahko brez težav pritrdite posebno gumijasto tesnilo z močno zaščito pred onesnaženjem. Poleg tega ima ta model veliko sposobnost pomikanja pri visoki hitrosti, ki znaša 1 m/s.
Model LRU Tip z držalom za kovinske kroglice Ker utor na montažni površini pri tem modelu ni potreben, se število potrebnih delovnih ur za strojno obdelavo zmanjša. Na montažno površino se pričvrsti z vijaki, ki jih privijete v štiri odprtine na podnožju kanala.

Tehnična podpora Specifikacije izdelkov, izračun življenjske dobe, prenos podatkov CAD za 2D in 3D itd. Naročite lahko različne kataloge, ki si jih lahko ogledate tudi v obliki PDF na zavihku Tehnična podpora.