Skip to Contents

Dročnik

Dročnik je kompaktni ležaj z gredjo izjemne trdnosti in vdelanim iglastim ležajem. Najprimernejši je kot valjčni trak za vodenje pri mehanizmih odmikal in linearnem gibanju avtomatiziranih in namenskih strojev.

Tehnična podpora

Dročnik

 


Modeli

Model CF Ta model je nizkocenovni dročnik, ki ima na glavi vijaka pogonski utor ali šestrobo ugreznjeno glavo. Tip, ki je v celoti izdelan iz nerjavnega jekla (označen s simbolom M), je najprimernejši za uporabo v čistih prostorih, saj zaradi zunanjega zraka ne rjavi, pridela pa tudi zelo malo prahu. Podrobnosti / vsi izdelki (angleščina) 
Model CFT V osnovi je ta model enak kot priljubljeni tip dročnika; na glavi in navoju vijaka ima izvrtane odprtine za cevi. Najprimernejši je za mesta, kjer je potreben integrirani cevni sistem za mazanje.
Model CFH Ta model je mogoče namestiti v isto montažno odprtino kot je tista za priljubljeni tip dročnika. Ker imata montažna gred in glava vijaka ekscentričnost od 0,25 mm do 1,0 mm, lahko položaj tega modela enostavno nastavite z obračanjem vijaka. To je kompakten, izjemno natančen ekscentrični dročnik s celovito strukturo.
Model CFN Osnova za ta model je priljubljeni tip dročnika; vdelane ima kroglice za potiskanje bremena. Lahko prenese osno obremenitev, ki nastane zaradi napake pri montaži.
Model CFS Zunanji premer zunanjega obroča je izjemno majhen v primerjavi s premerom stojnega vijaka, zato je ta dročnik primeren za izjemno kompaktne zasnove.
Model CF-SFU Za poenostavitev namestitve je bila v ploščati glavi stojnega vijaka strojno izdelana reža, tako da ga je mogoče enostavno pritrditi z vijakom. To je idealno za enote, pri katerih ni prostora za pritrditev stojnega vijaka.

Tehnična podpora Specifikacije izdelkov, izračun življenjske dobe, prenos podatkov CAD za 2D in 3D itd. Naročite lahko različne kataloge, ki si jih lahko ogledate tudi v obliki PDF na zavihku Tehnična podpora.