Skip to Contents

Potresna izolacija

Potresna izolacija

Sistemi potresne izolacije družbe THK ščitijo vašo lastnino.

Pogosto se pojavlja vprašanje, kako je s prekinitvami poslovanja podjetja ob namestitvi tovrstne izolacije. Mnogi so prepričani, da je treba za zagotovitev neprekinjenega poslovanja ob nameščanju izolacije vložiti veliko truda, vendar pa lahko nekatere ukrepe izvedemo brez večjih težav, na primer namestimo potresne izolatorje, ki dragoceno lastnino podjetja ščitijo pred potresi.

Model TGS izolacijskega modula THK

 

Model TGS izolacijskega modula THK

Izolacijski moduli modela TGS omogočajo prilagodljive postavitve in so primerni za delno izolacijo težkih bremen in za potresno izolacijo tal.
Največja obremenitev: 3000 kg na m2)

Aplikacije: potresna izolacija tal, oprema za proizvodnjo polprevodnikov in veliki strežniki

Podrobnosti


Model TSD izolacijske plošče THK

 

Model TSD izolacijske plošče THK

Izolacijske plošče modela TSD so potresni izolatorji, ki delujejo tako, da jih preprosto namestite na tla. Uporabljajo se na širokem področju, od strežnikov, precizijskih instrumentov, do umetnin.
(Obremenitev: od 30 do 1200 kg)

Podrobnosti


Sistemi potresne izolacije družbe THK podpirajo zgradbe

Za izdelavo zanesljivih podpornih sistemov smo združili več različnih tehnologij.

Sistemi potresne izolacije družbe THK združujejo naše ključne izdelke, med katerimi so tudi LM-vodila. Te sisteme smo razvili kot aplikacijo naših izdelkov in zrcalijo zanesljivost, izkušnje, ustvarjalnost in tehnološko strokovno znanje družbe THK.

Podrobnosti (1.740 kB, PDF)

Linearno vodilo CLB

 

Linearno vodilo CLB

Linearno vodilo CLB je sistem potresne izolacije, ki težka bremena upravlja z izredno majhno silo trenja, saj se kroglice v LM-vodilu kotalijo po kanalu, medtem ko krožijo po bloku. Ker je LM-blok opremljen z LM-vodilom in kroglicami, lahko ležaji prenesejo tudi obremenitev z vlečenjem.Za podrobnosti stopite v stik z družbo THK. 


Sistem za dušenje z viskozo RDT

 

Sistem za dušenje z viskozo RDT

Z uporom, ki ga omogoča viskozna snov, ta sistem absorbira potresno silo, ki se prenaša na zgradbo. Sistem za dušenje z viskozo RDT je sestavljen tako, da se linearno premikanje prek krogličnega vretena pretvarja v rotacijsko. Na viskozno snov med notranjo cevjo, ki je priključena na matico, in fiksirano zunanjo cevjo pritiska strižna sila. Za podrobnosti stopite v stik z družbo THK. 


Sistem za povrnitev

 

Sistem za povrnitev

Ko se pojavi potres, se zgradbe, ki imajo izolirane temelje, lahko prosto gibljejo v kateri koli vodoravni smeri stran od temeljev. Zato se morajo po koncu potresa vrniti v svoj prvotni položaj. Zato so opremljene s tem sistemom za povrnitev, ki vsebuje lamelirano gumo in druge materiale.Za podrobnosti stopite v stik z družbo THK.