Strojna orodja

Vse različne dele strojnih orodij izdelajo matični stroji, ki tudi sami izdelujejo dele strojev. Ne glede na to, ali gre za fine in zapletene dele ali masivne in težke, natančnost pri proizvodnji delov, ki jih izdeluje strojno orodje, pospešeno narašča. Sistemi za linearno premikanje družbe THK zagotavljajo vodenje, s katerim sta takšni natančnost in hitrost mogoči.
Vodoravni centri za strojno obdelavo
Ključni protagonist med stroji za rezanje je center za strojno obdelavo. Za mizo, ki mora obdelovanec postaviti v pravilni položaj hitro in natančno, in za pogonski mehanizem, ki poganja rezalna orodja, se uporabljajo izjemno natančni in trdni LM-vodila s kroglično kletko in kroglična vretena. Poleg tega se za rotacijsko mizo, ki mora gladko rotirati, uporabljajo pretvorniški valjčni ležaji.
Rezkalni stroji
Čeprav so centri za strojno obdelavo in druge CNC stružnice pri proizvodnji masovno proizvajanih izdelkov v večini, se pri najsodobnejši proizvodnji še vedno uporabljajo rezkalni stroji. Pod strogim nadzorom vrhunskih mojstrov se proizvajajo tudi najnaprednejši stroji, ki so sposobni izdelovati izdelke izjemne natančnosti. Za reprodukcijo takšnih izdelkov se v sistemih vodenja rezkalnih strojev uporabljajo LM-vodila in kroglična vretena, ki delujejo brez odvečnega premikanja.
Stružnice NC
Pri strojni obdelavi imajo poleg centrov za strojno obdelavo vodilno vlogo tudi stružnice NC. Ker so LM-vodila in kroglična vretena izjemno trdni in natančni, so bistveni za spreminjanje položaja orodja stružnice. Ker je pri LM-vodilih njihova izjemna trdnost združena z zelo kompaktno zasnovo, lahko poleg tega prispevajo k miniaturizaciji opreme.
Plani rezkarji
Plani rezkar je velik rezkalni stroj. Tudi obdelovanci na njem so veliki in težki. Če se za premikanje mize uporabljajo izjemno trdna LM-vodila, se lahko miza gladko premika in velike dele je mogoče strojno obdelovati z veliko stopnjo natančnosti.
CNC stroji za izdelavo zobnikov
Pri strojih za izdelavo zobnikov, ki izdelujejo zobnike za prenos gibanja in moči, so se običajno uporabljala drsna vodila, zasnova cevi in upravljanje mazanja sta bila otežena. Če uporabite LM-vodila in kroglična vretena skupaj z možnostmi mazanja, lahko zmanjšate količino dela, potrebnega za zasnovo sistema, in število korakov za sestavljanje, podaljšate pa cikel, v katerem stroj potrebuje vzdrževanje.
Stroji za brušenje površin
Donedavna so se za podajanje miz strojev za brušenje površin uporabljali hidravlični cilindri. Zdaj pa se za podajanje miz uporabljajo kroglična vretena in servo-sistemi, zato je natančnost pri podajanju lahko večja, višje pa so tudi hitrosti. Na ta način je večja tudi produktivnost. Stroj, ki deluje s krogličnimi vreteni, ne potrebuje hidravličnega sistema, zato je stroj čistejši, negativni vpliv na okolje pa manjši.
Uporabljeni izdelki
LM-vodilo
LM-vodilo je naš glavni izdelek, ki prvi na svetu uveljavlja sestavni del z linearnim kotaljenjem v praktični rabi.
Kroglično vreteno
Kroglično vreteno je izjemno učinkovito podajalno vreteno s kroglico, pri katerem se kroglica kotali med osjo vijaka in matico.
Pretvorniški valjčni ležaj
Pretvorniški valjčni ležaj je valjčni ležaj z visoko natančnostjo rotacije, ki lahko prenaša obremenitve v vseh smereh.
Pripomočki za mazanje
Garnitura izdelkov za mazanje, ki omogoča zadostno mazanje strojev.