Gradbeništvo

Natančno strojno obdelani izdelki družbe THK se ne uporabljajo le pri industrijskih strojih, ampak tudi na zunanjih napravah, kjer – v pljuskajoči in blatni vodi – podpirajo težka bremena. Naši izdelki, ki podpirajo osnovno infrastrukturo, namenjeno ljudem, se uporabljajo na vedno več različnih načinov, s katerimi zagotavljamo udobje in varne razmere za življenje.
Strukture absorbiranja potresnih sunkov za zgradbe
Tehnologija absorbiranja potresnih sunkov za blaženje škode zaradi potresnih sunkov je dragocen protiukrep pri potresih. Ko LM-vodila združimo pod pravim kotom, se lahko na ploski površini prosto premikajo. Edinstveni sistem za absorbiranje potresnih sunkov družbe THK to združuje še z gumami za dušenje in zato lahko zmanjša tresenje lahkih hiš pri potresih. Z znanjem, ki smo ga zbrali pri izdelovanju LM-vodil, družba THK ustvarja nove sisteme, ki varujejo življenja in lastnino ljudi pred naravnimi nesrečami.
Strukture absorbiranja potresnih sunkov za velike zgradbe
Vodila družbe THK za absorbiranje potresnih sunkov se uporabljajo tudi pri nebotičnikih. LM-vodila so razporejena križno, tako da lahko absorbirajo vodoravne tresljaje. Učinki tresenja tal na zgradbo so kar najbolj zmanjšani, moč potresnega sunka pa se zmanjša za eno do dve tretjini in se pretvori v šibkejšo silo ter tako omogoči, da se zgradba ne podere.
Stroji za vrtanje predorov
Prometna in telekomunikacijska omrežja, nujna za naše življenje, so nameščena pod zemljo in s površine niso vidna. Stroji za vrtanje predorov so dejaven člen pri vrtanju predorov, ki so potrebni za vzdrževanje podzemnih železnic, optičnih omrežij in drugih delov infrastrukture. Pri teh strojih so, globoko pod zemljo, uporabljena velika LM-vodila družbe THK, ki pomagajo betonirati in izvajati natančno pozicioniranje.
Strukture nadzora tresljajev za zgradbe
Pogosti potresi so razlog za precejšnje skrbi prebivalcev na določenih območjih. Pri tem lahko pomaga sistem družbe THK za nadzor tresljajev. Sistem, narejen na osnovi tehnologij uporabe krogličnih vreten LM-vodil, ščiti življenja ljudi in njihove vire zaslužka pred potresi. Ta sistem ne preprečuje le škode zaradi potresov, ampak s svojo nenehno, pomirjujočo prisotnostjo blaži tudi strahove ljudi.
Uporabljeni izdelki
Sistemi potresne izolacije družbe THK podpirajo zgradbe
Sistemi potresne izolacije družbe THK združujejo naše ključne izdelke, med katerimi so tudi LM-vodila.
THK Isolation Table, model TSD
Flexible support for different sizes and numbers of objects such as servers, precision instruments, and works of art.