Skip to Contents

Vačková kladka

Vačková kladka je kompaktné ložisko s pevným hriadeľom a vstavaným ihlovým ložiskom. Najčastejšie sa používa ako vodiaca lišta pre vačkové mechanizmy a automatizované a vyhradené stroje s lineárnym pohybom.

Technická podpora

Vačková kladka

 


Modely

Model CF Tento model predstavuje lacnú vačkovú kladku s drážkou alebo šesťhranom v hlave čapu. Typ vyrobený z nehrdzavejúcej ocele (symbol M) je optimálny na použitie v čistých priestoroch, pretože nehrdzavie vplyvom okolitého ovzdušia a vytvára málo prachu. Podrobnosti/prehľad produktov (v angličtine)
Model CFT Tento model, ktorý je prakticky rovnaký ako obľúbený model CF, je vybavený otvormi so závitom pre rúrky na hlave čapu a závite. Je optimálny pre miesta, na ktorých sa vyžaduje systém integrovaného mazania.
Model CFH Tento model možno nainštalovať do rovnakého montážneho otvoru ako obľúbený model CF. Polohu tohto modelu možno jednoducho prispôsobiť otočením čapu, pretože montážny hriadeľ a hlava čapu sú umiestnené výstredne o 0,25 mm až 1,0 mm. Je to kompaktná a vysokopresná výstredná vačková kladka s celistvou štruktúrou.
Model CFN Tento model vychádza z obľúbeného modelu CF, pričom obsahuje guľôčky pre axiálne zaťaženie. Je schopný niesť osové zaťaženie, ktoré vzniká v dôsledku chyby montáže.
Model CFS Vonkajší priemer jej vonkajšieho plášťa je veľmi malý v porovnaní s priemerom čapu, takže táto vačková kladka sa zmestí aj do veľmi úsporných konštrukcií.
Model CF-SFU Na uľahčenie montáže je do čapu zapustený otvor na skrutku s plochou hlavou, takže kladku je možné upevniť na skrutku. Výborne sa hodí do jednotiek, v ktorých je málo miesta na upevnenie čapu.