Skip to Contents

PCT

ดาวน์โหลด

เพรสซี่รี่ส์ PCT

PCTPC_CatalogDownload_2D-CADDownload_3D-CAD



คุณสมบัติ (PCT)

1. แอคชูเอเตอร์เพรส
แอคชูเอเตอร์นี้ให้ความทนทานต่อโหลดตามแกนที่เหนือกว่า และดังนั้นสามารถใช้ในเครื่องกดชิ้นงานและเครื่องย้ำขนาดเล็ก

2. มอเตอร์
ใช้กลไกมอเตอร์แทนกระบอกสูบอากาศ ลดเวลาการทำงาน เพิ่มความแม่นยำ และให้การวางตำแหน่งหลายจุดเพื่อเพิ่มผลผลิต

3. รูปแบบหลากหลาย
การใช้เกลียวบอลสกรูร่วมกับกำลังมอเตอร์ทำให้คุณสามารถเลือกผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของคุณมากที่สุดจากห้ารูปแบบที่มีแรงขับพิกัดตั้งแต่ 100 ถึง 800N

PCT/PC

4. การออกแบบอุปกรณ์ยืดหยุ่น
PCT สามารถรองรับการติดตั้งได้ทุกทิศทางผ่านการใช้หน้าแปลนหรือช่องรูปตัว T บนเครื่องหลัก นอกจากนั้นยังสามารถติดตั้งมอเตอร์ได้โดยเชื่อมต่อโดยตรงหรือหรือย้อนกลับ
(เมื่อใช้โหลดตามรัศมีและโหลดโมเมนต์กับก้าน ต้องติดตั้งตลับลูกปืนแยกต่างหาก)

PC

ดาวน์โหลด

เพรสซี่รี่ส์ PC

PCTPC_CatalogDownload_3D-CAD

คุณสมบัติ (PC)

1. โครงสร้างขนาดเล็ก
โครงสร้างแบบรวมใหม่จะรวมน็อตบอลสกรูความละเอียดสูงและเพลาตลับลูกปืนแบบเพลาร่อง ซึ่งลดความยาวของผลิตภัณฑ์ลงอย่างมาก ทำให้เครื่องมีขนาดเล็กลงมาก

PCT/PC

2. ออกแบบมาให้ทนต่อแรงกด
การจัดวางตลับลูกปืนให้ความทนทานต่อแรงกดสูง

3. ความจุโหลดสูง
เส้นผ่านศูนย์กลางเพลาบอลสกรูและวงจรที่โหลดได้รับการเพิ่มสูงสุดเพื่อให้ความจุโหลดสูง

4. ความแข็งแรงสูง
ตลับลูกปืนแบบเพลาร่องรุ่น LF ให้การเคลื่อนที่ราบรื่นโดยไม่มีระยะห่าง ช่วยให้ตลับลูกปืนมีความแข็งแรงสูง

5. ความแม่นยำการฟีดสูง
กลไกการฟีดใช้บอลสกรูความละเอียดสูงช่วยให้ความแม่นยำการฟีดที่เหนือกว่า