Skip to Contents

ลูกปืนข้อต่อ

ลูกปืนข้อต่อคือตลับลูกปืนแบบเลื่อนที่มีกาบผิวโค้ง โดยจะมี Ball Stud ที่ช่วยให้การทำงานราบรื่นโดยมีระยะห่างน้อยที่สุด ลูกปืนข้อต่อนี้มีความต้านทานการขัดถูที่ยอดเยี่ยมและมุมแกว่งที่กว้าง ผลิตภัณฑ์นี้จึงเหมาะสำหรับกลไกการเคลื่อนไหวของข้อต่อในเครื่องจักรอัตโนมัติประเภทต่างๆ

การสนับสนุนทางเทคนิค 

ลูกปืนข้อต่อ

 


อัลลอยสังกะสีที่มีความแข็งแรงสูงรุ่น BL

อัลลอยสังกะสีที่มีความแข็งแรงสูงรุ่น BL

 

ตัวยึดของรุ่นนี้ผลิตจากอัลลอยสังกะสีที่มีความแข็งแรงสูงจะเชื่อมต่อในแนวตั้งฉากกับ Ball Shank ด้วยกระปุกจารบีที่อยู่ด้านบนและด้านล่างของบริเวณกาบผิวโค้งจึงทำให้รุ่นนี้มีการหล่อลื่นและความต้านทานการสึกหรออยู่ในระดับสูง


ตัวยึดเกลียวตัวเมียรุ่น RBI

ตัวยึดเกลียวตัวเมียรุ่น RBI

 

ด้วยลูกปืนข้อต่อรุ่นนี้ อัลลอยสังกะสีที่มีความแข็งแรงสูงจะถูกใช้ในตัวยึดและน็อตยึด และตัวยึดจะถูกจัดวางอยู่ในตำแหน่งเดียวกับแกนซึ่งช่วยให้รุ่นนี้สามารถรับแรงกดและแรงดึงได้ และด้วยจารบีที่อยู่ในบูท รุ่นนี้จึงมีการหล่อลื่นและความต้านทานการสึกหรออยู่ในระดับสูง


การสนับสนุนทางเทคนิค  ข้อกำหนดเฉพาะของผลิตภัณฑ์ คำนวณการอายุการใช้งาน ดาวน์โหลดข้อมูล CAD แบบ 2D, 3D และอื่นๆ คุณสามารถดาวน์โหลดแค็ตตาล็อกต่างๆ ของเราได้ในรูปแบบ PDF ใน  การสนับสนุนทางเทคนิค 

×
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่
กรุณาติดต่อเรา!