Skip to Contents

US/USW

İndir

Universal Serisi US/USW

USUSW_CatalogDownload_2D-CADDownload_2D-CADDownload_2D-CADDownload_2D-CADDownload_2D-CAD



Özellikler

1. Uzun kullanım ömrü
Çoğu US modelinin maksimum yük kapasitesi uygulanmış halde 20.000 km çalışma ömrü vardır (US6 ve 8 için 10.000 km). Bu rakamlar sektördeki en yüksek kullanım ömrünü yansıtmaktadır. LM Kılavuzu ve bilyalı vida çalışma ömrü de kullanım koşularına göre hesaplanabilir.

2. Bakım gerektirmeyen uzun süreli çalışma
Doğrusal bir kılavuz içinde Kafesli Bilya LM Kılavuzu SHW (US8) modeli ile SHS (US12, 16 VE 20) modelinin ve bilyalı vida için doğru miktarda yağlama sağlayan QZ Yağlama Tertibatı kullanıldığı için bu seri, bakım gerektirmeyen uzun süreli çalışma sağlar.
SHW modeli, 4 yönlü eşit yük tasarımı ve geniş ray yapısı sayesinde Mc yönündeki moment yüküne karşı son derece dayanıklıdır.
Global standart boyutlara sahip bir LM Kılavuzu olan SHS modeli, 4 yönlü eşit yük tasarımı sayesinde tüm yönlerde (radyal, ters radyal ve yanal) yükleri alabilir.

3. Yüksek hız
Bu serideki çoğu ünitede (US8 - USW20) her bir bilyalı vida mil çapı için iki kat daha uç tipi bulunur. Bu sayede işlem süresi kısalır ve cihaz yüksek hızlarda çalışabilir.

4. Akıllı yapı
Çoğu ünitede standart sensör aktüatörün içinde bulunduğundan aktüatör son derece kompakt bir yapıda olur (US6 hariç). Diğer sensör seçeneklerinde sensör ünitenin dışına takılıdır.
US8: 1 sensör (başlangıç konumu); USW12, 16 ve 20: 3 sensör (başlangıç konumu ve uçlar).

5. Kolay montaj
Standart ünitede, hem tabla da hem de taban da kılavuz pim delikleri vardır ve tabanda ayrıca uzatılmış delikler bulunur. Bu özellikler ünitenin kolaylıkla monte edilmesini sağlayarak kurulum ve montaj işlemlerini basitleştirir. Taban yüzeyi yukarı bakacak veya aşağı bakacak şekilde montaj seçeneklerinden biri tercih edilebilir (yalnızca US12, 16 ve 20 için geçerlidir).

6. Çok yönlü ürün serisi
Bu ünitelerde 50 mm'lik artışlarla 100 mm ile 1.700 mm arasında değişen strok uzunlukları kullanılmıştır. Ayrıca pek çok tip bilyalı vida ucu mevcuttur; müşteriler kendi ihtiyaçlarına en uygun üniteyi seçme imkanına sahiptir.