Skip to Contents

Bilyeli Oluklu Mil

Bilyeli oluklu mil, spline, freze mili

 

Bilyeli yivli mil bir bilyeli burç kayar rulmandır. Bu, şafta bağlı bir yiv üzerinde yuvarlanan bir bilyeye sahip, lineer kovan(burç) sayesinde daha ağır yüklere izin veren ve lineer hareketler yaparken tork iletimini sağlayan yenilikçi bir üründür.

Teknik Destek 


Kafesli Bilye Freze SLS / SLF

Kafesli Bilye Freze SLS / SLF

 

Bilye kafesinin benimsenmesi eşit boşluklu bilyelerin dolaşım hareketinin kalıcı olmasını ve yüksek hızlı tepkinin elde edilmesini sağlar. Ayrıca bilyeler arasında çarpışma ve sürtünmeyi engeller; düşük gürültü seviyesi, sessiz çalışma ve düşük partikül üretimine sahiptir. Yağ tutma özelliği geliştirildiği için uzun süre bakım gerektirmeden çalışma imkanı sağlar.

[ModelNo.]
SLS/SLF


Yüksek Tork Modeli LBS

Yüksek Tork Modeli LBS, lbs, yivli mil

 

Freze şaftı, daire üzerinde 120 derecede eş uzaklıkta düzenlenmiş, yük altında her biri bilyelerin 2 sırasıyla (toplamda 6 sıra) tutulan 3 tepeye sahip olduğundan dolayı, bu Bilyeli Freze, tek frezeyle önyükleme sağlayarak sağlamlığı arttırmak için açısal boşuğa sahip değildir.

[ModelNo.]
LBS, LBF, LBH, LBST, LBR


Orta Tork Modeli LT

Orta Tork Modeli LT, freze mili

 

Bu Bilyeli Freze, freze şaftı çevre üzerinde bir yük altında orta seviye bir önyükleme sağlamak için herbiri iki sıra (toplamda 4 veya 6 sıra) bilyeli 3 sırta sahip olduğu için radial ve tork yönlerinde yüksek yük kapasitesine sahiptir.

[ModelNo.]
LT, LF


Vitesli Döner Model LBG

Vitesli Döner Model LBG, freze mili

 

Bu model flanş çevresinde vites dişleri olan bir birim tipidir ve radyal ve eksenel iğneli rulmanlar freze somunuyla kompakt bir şekilde bütünleşir. Bu Bilyeli Freze, freze somunu sürücülü bir tork iletimi mekanizması için en iyisidir.

[ModelNo.]
LBG, LBGT


Döner Model LTR

Döner Model LTR, freze mili

 

Bu model, destek rulmanlarının freze somununun dış yüzeyiyle doğrudan bütünleştiği, Bilyeli Frezenin küçük bir birim tipidir.

[ModelNo.]
LTR, LTR-A