Skip to Contents

Bilyalı Vidalı Mil

Bilyeli vidalı mil, vida ekseni ve somun arasında bir dönme hareketi yapan bilyeye sahip yüksek etkili bir besleme vidasıdır. Alışılagelmiş kayar vida ile karşılaştırıldığında bu ürün sürüş motoru gücünden tasarrufu sağlayacak üçte bir veya daha az bir sürüş torkuna sahiptir.

Teknik Destek 

Bilyeli vidali mil

 


DIN Standartlarına Uyumlu Vidalı Miller

 

DIN standartlarında üretilen vidalı millerin yük altındaki bilyaları, vidali milin şaftı ve somun arasında entegre olan tümleşik saptırıcı (defllektör) oluğunda hareketini bitişik kanala doğru sürdürür ve tekrar yüklü alana doğru sirküle olur. Bu yöntem ile bilyalar sonsuz bir yuvarlanma hareketi sergilemektedir.

[ModelNo.]
EBA, EBB, EBC, EPA, EPB, EPC


Hassas, Kafesli Bilyeli Vidalı Mil

Hassas, Kafesli Bilyeli Vidalı Mil

 

Bir bilye kafesi kullanılarak düşük gürültü, küçük tork dalgalanmaları ve uzun dönem bakım gerektirmeyen çalışma sağlayan bir Bilyeli Vidalı Mil.

[ModelNo.]
SBN-V/SBN, SBK, HBN, SDA-V, SBKH


İşlenmiş Mil Ucu Modeli BNK

Finished Shaft Ends Model BNK

 

Bu bilyeli vida modeli, standart olarak destek üniteleri için son işleme avantajı sunmasının yanı sıra 1 ila 20 mm uca sahip 4 ila 25 mm çapında mil boyutları sağlar.

[ModelNo.]
BNK


Hassas Bilyeli Vidalı Mil

Vidalı Mil

 

Yüksek doğruluk sağlamak amacıyla bir vida şaftı kullanan bir Bilyeli Vidalı Mil.

[ModelNo.]
BIF-V/BIF, DIK, DIR, BNFN-V/BNFN, DKN, BLW, BNF-V/BNF, BNT, DK, MDK, WHF, BLK, WGF, BLR


Hassas Vidalı mil / Oluklu mil

Hassas Vidalı Bilye / Freze

 

Tek bir şaft üzerinde birbirinin üzerinden geçen Vidalı Bilye yivleri ve bir Bilyeli Freze yivi olan bir Strok/Döner birim. Vidalı Bilyenin ve Bilyeli Frezenin somunları, somunların çevresine doğrudan yerleştirilen rulmanlara destek olmaları için ayrılmıştır.

[ModelNo.]
BNS, NS


Yuvarlak Bilyeli Vida

Rolled Ball Screw

 

Bu bilyeli vida, yüksek doğruluk sağlamak üzere yuvarlak şekil verilerek üretilmiş bir vida mili kullanır.

[ModelNo.]
JPF, BTK-V, MTF, WHF, BNT, BLK, WTF, CNF, BLR


Vidalı Mil Yataklama Ünitesi

Vidalı Mil Yataklama, yataklama rulmanı

 

Yataklama Üniteleri altı tiptir: Tamamlanmış şaft uçları ile birlikte temin edilen standart Vidalı mil montajı için standardize edilmiş olan EK, FK, EF, ve FF modelleri ve genel olarak vidalı miller için standardize edilmiş olan BK ve BF modelleri. Sabitlenen taraftaki Yataklama Rulmanı Üniteleri ayarlı bir önyükleme ile sağlanan bir JIS Sınıf 5 uyumlu eğik rulmana sahiptir.

[ModelNo.]
EK, BK, FK, EF, BF, FF


Somun Rondelası

Somun Rondelası

 

Somun rondelası, tamamlanmış şaft uçları ile birlikte temin edilen standart Vidalı Bilye montajı için standardize edilmiştir. Bu model, civatalar kullanılarak doğrudan tabla üzerine sabitlenmek üzere tasarlanmıştır. Yükseklik düşük olduğundan tabla üzerine sadece civata kullanımıyla monte edilebilir.

[ModelNo.]
MC


Kilit Somunu

Kilit Somunu

 

Vidalı Bilye Kilit Somunu, vida şaftını ve rulmanı yüksek doğrulukla kolayca bağlayabilir. Bir altıgen yuva kafası ayar vidası ve bir ayar parçasından oluşan bir gevşeme önleyici mekanizma, Kilit Somununun gevşemesini engeller ve sıkıca bağlanmasını sağlar.

[ModelNo.]
RN