Skip to Contents

Kafesli Bilyeli LM Kızak

Kafesli Bilyeli LM Kızak

 

Bilye kafesi kullanmak, bilyeler arasındaki sürtünmeyi ortadan kaldırır ve düşük gürültü, kabul edilebilir çalışma sesi, uzun dönem bakım gerektirmeyen çalışma ve mükemmel derecede yüksek hızlı yanıt almanızı sağlar.

 


Modeller

Model SHS Her bir bilye sırası 45°’lik değme açısı ile düzenlendiğinden bu model tüm yönler için kullanılabilir. Ayrıntılar / Ürün ayarları 
Model SSR Düşük bölüm yüksekliği ve radyal yönde 90° ’lik bilye bağlantı yapısı ile sağlanan küçük tasarım bu modeli yatay kızak birimleri için en iyi model haline getirir. Ayrıntılar / Ürün ayarları 
Model SHW LM rayı alçak profil ve ağırlık merkezli geniş bir yapıya sahip olduğu için 4 yönden de eşit yüklü bu LM Kızak serisi  yüksek bir Mc momentine ulaşır. Ayrıntılar / Ürün ayarları 
Model SRS LM rayı düşük bölüm yüksekliğine sahip olduğu için bu LM Kızak hafif ve küçük bir yapıya ulaşır. Ayrıntılar / Ürün ayarları 
Model SCR Bu LM Kızak dikey bir LM sistemi olduğu için, yatak kovanı olmaksızın X-Y hareketi gerçekleştirebilir. Ayrıntılar / Ürün ayarları