Skip to Contents

Makaralı Vidalı Bilye

Makaralı Vidalı Bilye

Teknik Destek 


Makaralı Vidalı Bilye

İnce somun
Model JPF
Bu Vidalı Bilye sıfır boşluğa, yay yapısı gibi bağlantıyı basit somunun merkeziyle değiştirerek ve sabit bir önyükleme yöntemi kullanarak ulaşır. Ayrıntılar / Ürün ayarları 
Standart somun
Model BTK
Bir devirdaim borusuyla birleşen bir vidalı bilye somunu olan küçük, yuvarlak tip Vidalı Bilye. Flanş çevresi şaft merkezinin alçak bir şekilde konumlandırılmasına izin verecek şekilde üstten ve alttan yassı olarak kesilir. Ayrıntılar / Ürün ayarları 
Minyatür
Model MTF
φ6 ila φ12 mm arası vida şaftı çapına ve 1 ila 2 mm arası bir uca sahip minyatür tip. Ayrıntılar / Ürün ayarları 
Kare Somun
Model BNT
Montaj vida delikleri kare vidalı bilye somunu üzerinde açıldığı için bu model makine üzerine muhafaza olmaksızın kompakt olarak monte edilebilir. Ayrıntılar / Ürün ayarları 
Geniş Uçlu
Model BLK
Bu Vidalı Bilyede şaft çapı ile uç boyutu aynıdır. Ayrıntılar / Ürün ayarları 
Süper Uçlu
Model WTF
Bir uç muhafaza yöntemi kullanılarak bu modeller yüksek hızlı dönmelerde kararlı harekete ulaşır. Ayrıntılar / Ürün ayarları 
Süper Uçlu
(Ağır Yük)
Model CNF

Bu Vidalı Bilye, 4 sıra geniş uçlu yüklü yiv ve uzun somun birleşimiyle, uzun servis ömrüne sahiptir. Ayrıntılar / Ürün ayarları 

Makaralı Döner Vidalı Bilye Modeli BLR

Geniş Uçlu Döner somun
Model BLR
Bir vidalı bilye somunu ve bir destekten oluşan bütünleşik bir yapıya sahip somun döndürücü vidalı bilye. Ayrıntılar / Ürün ayarları