Skip to Contents

PCT

下載

沖壓型系列 PCT

PCTPC_CatalogDownload_2D-CADDownload_2D&3D-CAD



特色 (PCT)

1. 沖壓製引動器
此引動器提供優異的軸向負荷剛性,因此適用於小型沖壓合和填隙機器。

2. 電動化
採用電動化機制而非氣缸,可縮短製程時間、提高精確度並提供多點定位功能,因此能提高生產力。

3. 多種可能的變化
滾珠螺桿導程及馬達容量的結合,讓您可從五種變化類型中選擇適合您需求的產品,額定推力約從 100 至 800N。

PCT/PC

4. 彈性的裝置設計
藉由在主單元上使用法蘭或 T 槽,PCT 可支援任何安裝方向。 也可藉由直接耦合或迴流方式安裝馬達。
(對桿施加徑向負荷或力矩負荷時,必須另外安裝導軌。)

PC

下載

沖壓型系列 PC

PCTPC_CatalogDownload_2D-CADDownload_2D&3D-CAD

特色 (PC)

1. 精巧結構
全新整合式結構包含精密滾珠螺桿螺帽以及滾珠花鍵軸,可大幅縮短產品長度,讓單元更為精巧。

PCT/PC

2. 可耐受壓縮負荷的設計
軸承排列方式對於壓縮負荷具有高耐受力。

3. 高負載量
滾珠螺桿軸直徑及加載的電路系統經過最大化,能承受高負載量。

4. 高剛度
滾珠花鍵 LF 型沒有間隙,能順暢移動,因此可讓導軌具有高剛度。

5. 高進給精度
進給機制是採用精密滾珠螺桿,提供優異的進給精度。