帶滾珠保持器LM導軌(線軌) SVR/SVS
2015年2月10日
不僅超重負荷、高剛性型,亦提升防塵性能,最適合用於工具機的SVR/SVS新登場。
【特點】
1.超重負荷,阻尼性的提升
採用圓弧形的深溝槽。負荷荷重增加的同時,滾珠的接觸面積也增大,因此得到超重負荷能力,更提升了阻尼(減衰性)能力。
2.高剛性
在帶滾珠保持器LM導軌(線軌)當中實現了高剛性。同時,產品線齊全,同一尺寸備有徑向的SVR型和4方向等負荷的SVS型。
3.防塵性能的提升
新開發的保護蓋可提升排除異物的能力,並強化防塵性能。更採用側邊刮刷片,減少侵入LM滑塊內的異物,因此即使在惡劣的環境下經過長期時間,也能維持LM導軌(線軌)的性能。
4.豐富的選項
備有末端密封墊片、內部密封墊片、側邊密封墊片、疊層接觸刮刷片 LaCS、保護蓋、側邊刮刷片、GC 孔蓋等、可以適用於各種的使用環境。