Skip to Contents

免震

免震

 

 

機器免震裝置

TSD

 

免震平台 TSD型

保護小規模的伺服器機架和測量器機、雕刻和佛像等美術品不受地震影響。 單體設置的同時,還可以連結起來設置,設置簡單,只要放在地面上即可。如需詳細資訊,請聯絡 THK

・無需施工,設置簡單,只要放在地面即可。
・連結起來後増設也容易進行。
・安裝負荷( 30-1200kgf)


住宅用 THK 免震系統

結合 THK 的核心產品技術。

THK 免震裝置使用 LM 導軌等 THK 主要產品。 這些裝置是應用我們的產品所開發出來,展現了 THK 的可靠、經驗、獨創和專業技術。


CLB

 

直線滾動支承 CLB

直線滾動支承 CLB 是藉由 LM 滑塊裡面的鋼珠在滾動面上滾動,實現高支撐荷重,超低摩擦的免震裝置。 藉由 LM 滑塊跟 LM 軌道之間放入鋼珠,因此可以承受拉伸荷重。如需詳細資訊,請聯絡 THK


RDT

 

黏性阻尼裝置 RDT

藉由黏性體的剪斷阻力,可吸收傳到建築物的地震能源。 黏性阻尼裝置 RDT 是將滾珠螺桿軸的直線運動轉換成滾珠螺桿螺帽的迴轉運動, 然後將剪力施給連接於滾珠螺桿螺帽的內筒跟固定外筒之間封入之黏性體。 如需詳細資訊,請聯絡 THK。


復原裝置

 

復原裝置

地震發生的時候,免震化的住宅在建築物基礎的 360水平方向會自由移動。 因此,地震停止後,必須回到原來的位置。 配備復原系統的目的就在此,復原系統包含夾層橡膠和其他材料。如需詳細資訊,請聯絡 THK