Skip to Contents

醫療與輔助

醫療設備

 

先進醫療技術可做為醫師的工具,而輔助裝置則可用來減少看護人員的負擔。醫療服務的進步,包括高度電腦化的儀器等,將能夠守護生命。THK 的產品符合醫療儀器所要求的最高可靠性標準。


X 光設備

X 光接收器的移動機構中,使用了 THK 的 LM 導軌(線軌)與交叉滾柱軸承。這項應用使 X 光設備的傳送器與接收器能夠往任何方向移動、從任何角度取像,而不需考慮病患位置。使用 THK 的產品,可大幅減少設備的震動與噪音,進而消除病患的不安。

自動血液分析設備

血液測試設備的試劑注射器垂直輸送機構中,使用了 THK 的滾珠花鍵與滑動螺桿。當注射器停止時,滾珠花鍵能夠抑制其末端的震動,而滑動螺桿滑動螺桿則可以使高速進給機構平穩地移動。

醫療用 X 光電腦斷層掃描儀

X 光電腦斷層掃描儀是覆蓋住病患全身的單一裝置,其中包含電腦斷層 (Computed Tomography,CT) 掃瞄儀以及血管造影設備,可用來診斷循環系統。在掃描過程中,用來移動床上病患的縱向移動部位,便使用了 THK 的 LM 導軌(線軌)。由於導軌能夠減少系統移動時的震動與噪音,因此能夠幫助消除病患的不安。

支援電子輪椅的衛浴設備

具有電動升降台的衛浴設備中,也使用了 THK 的滾珠花鍵。始用花鍵軸做為升降桿,可讓設備在設計顯得極為精巧。

手術支援機器人

在骨傷治療中,醫師必須施加很大的力量來調整骨頭。另外,醫師於放射線造影時所吸收的放射劑量也有待解決。手術支援機器人的開發使這些問題得以迎刃而解。利用 THK 的 LM 導軌(線軌)與引動器,手術支援機器人具有非常強大的功能,而且非常精巧;能夠在手術中以極高的精確度,可靠地重現醫師的動作。

哪些產品使用

LM 導軌

LM 導軌(線軌)

LM 導軌(線軌)為我們的主要產品,當中的直線旋轉運動元件可供實際應用,為全球首創之舉。

滾珠螺桿

滾珠螺桿

滾珠螺桿為高效率的進給螺桿,當中包含可在螺桿與螺帽間進行旋轉運動的滾珠。


滾珠花鍵

滾珠花鍵

滾珠花鍵為引導滾動的花鍵軸承。

交叉滾柱軸承

交叉滾柱軸承

交叉滾柱軸承為具有高度旋轉精度的滾子軸承,可承受各個方向的負荷。


滑動螺桿

滑動螺桿

滑動螺桿為機械加工中不容易獲得的 45° 引導角進給螺桿。