Skip to Contents

THC

Tải về

Bộ điều khiển dòng THC

Bộ điều khiển

THC_CatalogTải về_Tài liệu

Công cụ cài đặt PC D-STEP

D-STEPダウンロードTải về_Tài liệu

Bộ vận hành số TDO

Tải về_Tài liệu



Cho trục đơn, Bộ điều khiển truyền dẫn servo công suất cao

Tính năng
Sẵn sàng để sử dụng, cài đặt đơn giản.

Vận hành đơn giản
Sử dụng công cụ cài đặt PC D-Step hoặc bộ vận hành số TDO để truy cập nhiều chức năng hữu ích.

Chức năng
- Có thể lựa chọn các chế độ chức năng
(64-vị trí, hướng dẫn nhập thiết bị ngoài, 256-vị trí, 512-vị trí, Solenoid chế độ 1, và Solenoid chế độ 2)
- Đếm dữ liệu theo bước: Lên đến 512 (tùy thuộc vào chế độ chức năng)
- Lịch sử cảnh báo: Lên đến 50 (bao gồm lịch sử BẬT nguồn)
- Chuyển đổi giữa Tự động/Thủ công, công tắc nhả hãm
- Có thể lựa chọn phương thức kiểm soát (điều chỉnh hoặc nhấn)

Bộ vận hành số TDO

TDO

 

Tính năng
Vận hành nhanh chóng, đơn giản và thiết lập TLC và THC mà không cần PC.

Vận hành đơn giản
Bàn phím với thiết kế đơn giản,

Màn hình LC với đèn nền (20 số x 4 dòng).

Chức năng

- Kiểm tra và chỉnh sửa dữ liệu và tham số theo bước
- Vận hành trục dẫn
(Quay về vị trí ban đầu, Vận hành lắc nhẹ, Vận hành chậm, Chạy chương trình, BẬT/TẮT Servo, BẬT/TẮT Hãm điện từ)
- Giám sát (I/O, Ví trí hiện tại, Lệnh vị trí, Lệnh hiện tại, Hiển thị phiên bản)
- Cảnh báo (Hiển thị lịch sử, Xóa lịch sử, Ngắt hiển thị khi có sự cố, Đặt lại cảnh báo)
- Thiết lập (Độ sáng đèn nền, Độ tương phản màn hình LCD, Tiếng beep, Tự động tắt đèn nền)
- Bật công tắt (3 vị trí) - Cấu trúc bảo vệ IP54 (không bao gồm các đầu nối cáp) - Ngôn ngữ hiển thị (Tiếng Nhật/Tiếng Anh)
Kích thước ngoài: 110mm (R) x 218,3mm (C) x 66,6mm (S) (không bao gồm các đường cong)
Trọng lượng thiết bị chính: 400g (không bao gồm cáp) Chiều dài cáp: 5m
TLC/THC được hỗ trợ với Phiên bản 1.03 hoặc mới hơn.
TNU được hỗ trợ với Phiên bản 1.10 hoặc mới hơn.


Công cụ cài đặt PC D-STEP

D-STEP

 

Có thể vận hành và thiết lập TLC và THC bằng PC.
Được trang bị với các chức năng hữu ích cho việc bảo trì như sao lưu dữ liệu hoặc ghi lại các trạng thái vận hành.
( Hệ điều hành được hỗ trợ: Windows XP/Windows Vista/Windows 7)