Tải về
Tính năng
1.Cần ít dây hơn
Kết nối với một PLC qua mạng fieldbus cần ít dây hơn qua kết nối cáp I/O.
Ngoài ra, có thể kết nối thiết bị mạng và từng bộ điều khiển truyền dẫn với một cáp dùng riêng.
2.Lên đến 16 Trục có thể được kết nối
Lên đến 16 trục của bộ điều khiển truyền dẫn phối hợp THK (TLC và THC) có thể được kết nối bằng cách sử dụng một TNU và TJU (thiết bị nhánh) trong tổ hợp.
Bộ vận hành số TDO
Tính năng
Vận hành nhanh chóng, đơn giản và thiết lập TLC và THC mà không cần PC.
Vận hành đơn giản
Bàn phím với thiết kế đơn giản
Màn hình LC với đèn nền (20 số x 4 dòng).
Chức năng
- Kiểm tra và chỉnh sửa dữ liệu và tham số theo bước
- Vận hành trục dẫn
(Quay về vị trí ban đầu, Vận hành lắc nhẹ, Vận hành chậm, Chạy chương trình, BẬT/TẮT Servo, BẬT/TẮT Hãm điện từ)
- Giám sát (I/O, Ví trí hiện tại, Lệnh vị trí, Lệnh hiện tại, Hiển thị phiên bản)
- Cảnh báo (Hiển thị lịch sử, Xóa lịch sử, Ngắt hiển thị khi có sự cố, Đặt lại cảnh báo)
- Thiết lập (Độ sáng đèn nền, Độ tương phản màn hình LCD, Tiếng beep, Tự động tắt đèn nền)
- Bật công tắt (3 vị trí) - Cấu trúc bảo vệ IP54 (không bao gồm các đầu nối cáp) - Ngôn ngữ hiển thị (Tiếng Nhật/Tiếng Anh)
Kích thước ngoài: 110mm (R) x 218,3mm (C) x 66,6mm (S) (không bao gồm các đường cong)
Trọng lượng thiết bị chính: 400g (không bao gồm cáp) Chiều dài cáp: 5m
TLC/THC được hỗ trợ với Phiên bản 1.03 hoặc mới hơn.
TNU được hỗ trợ với Phiên bản 1.10 hoặc mới hơn.
Công cụ cài đặt PC D-STEP
Có thể vận hành và thiết lập TLC và THC bằng PC.
Được trang bị với các chức năng hữu ích cho việc bảo trì như sao lưu dữ liệu hoặc ghi lại các trạng thái vận hành.
( Hệ điều hành được hỗ trợ: Windows XP/Windows Vista/Windows 7)