Informações sobre a empresa INÍCIO
Quem somos nós?
Você pode encontrar aqui a THK!
Protegendo a vidaTecnologias confiáveis que protegem a vida das pessoas nos campos da medicina à segurança
Há muitas formas da THK ajudar a proteger a vida e a propriedade das pessoas. Os produtos podem funcionar como os olhos dos médicos, as mãos e os pés da equipe de atendimento e até como alicerces da sua casa. Desenvolver tecnologias voltadas para essas necessidades é uma das tarefas da THK.
As guias lineares da THK são usadas na seção de controle de Tomografia Computadorizada e máquinas de raio X, que podem examinar a parte interna do cérebro e do corpo dos pacientes para ajudar a equipe médica a fazer diagnósticos precisos. Além de suas valiosas funções, as guias lineares oferecem uma operação suave e silenciosa, deixando os pacientes mais tranqüilos durante o exame.
No Japão e em qualquer outro país, as portas de plataforma são instaladas em vários novos sistemas de transporte e estações de metrô. Não é exagero dizer que a redução de custos com mão-de-obra no transporte, na operação automática ou operação sem condutores, depende do uso dessas portas para a segurança dos passageiros. Mesmo em locais onde o espaço é reduzido, as nossas guias lineares podem contribuir com o movimento suave e a operação de deslizamento confiável das portas.
Para proteger a vida e a propriedade contra terremotos, os edifícios e as casas já são construídos com projetos antiterremotos. Agora, no entanto, a tecnologia de isolamento sísmico com absorção de terremotos pode ser usada. Esses dispositivos reduzem o movimento do terremoto em vez de impor-lhe resistência. As guias lineares de isolamento sísmico da THK podem ser usadas em todos os tipos de construção, desde arranha-céus até casas simples, e continuaremos desenvolvendo tecnologias até mais eficazes e com maiores possibilidades de aplicação.