Skip to Contents

Fuso de esferas retificado com gaiola

Fuso de esferas retificado com gaiola

Suporte Técnico 


Modelos

Alta velocidade
Modelo SBN
Um fuso de esferas com uma estrutura de recirculação em que as esferas recirculam na direção tangencial, assim, o caminho pelo qual a esfera passa é mais suave, dessa forma um valor DN de 130.000 é obtido. Detalhes / Linha de produtos 
Alta velocidade e passo longo 
Modelo SBK
Com esse fuso de esferas, a estrutura fica compacta devio ao uso do método de pré-carga por acréscimo de passo, que desloca duas carreiras da castanha do fuso de esferas. Detalhes / Linha de produtos 
Alta capacidade de carga
Modelo HBN
Com o design ideal para altas cargas, esse modelo de fuso de esferas obtém mais do que o dobro da carga nominal obtida com o tipo convencional. Detalhes / Linha de produtos