Skip to Contents

Fuso de esferas

A fuso de esferas é sistema de acionamento de alta eficiência, no qual a esfera realiza um movimento helicoidal entre o eixo do fuso e a castanha. Comparado com fuso trapezoidal ou rosca quadrada convencional, esse produto necesita de um terço do torque de transmissão necessário, tornando-o mais adequado para economizar a energia de acionamento.

Suporte Técnico 

Fuso de esferas


Fuso de esferas retificado com gaiola

Fuso de esferas retificado com gaiola

Um fuso de esferas que apresenta baixo nível de ruído, pequenas flutuações de torque e longo período de operação sem necessidade de manutenção, utilizando uma gaiola de esferas.


Fuso de esferas retificado

Fuso de esferas retificado

Um fuso de esferas que tem um eixo e castanha retificados para obter alta precisão de posicionamento.


Fuso de esferas de precisão / eixo estriado

Fuso de esferas de precisão / eixo estriado

Uma unidade que integra acionamento e guiamento que tem os canais do fuso de esferas e canais do eixo estriado que se cruzam em um único eixo. As castanhas do fuso de esferas e do eixo estriado têm mancais de suporte diretamente embutidos na parte externa das castanhas.


Fuso de esferas laminado

Fuso de esferas laminado

Um fuso de esferas que utiliza um eixo do fuso laminação de precisão com baixo custo.


Unidade de suporte

Unidade de suporte

A unidade de suporte é fornecida em seis modelos: EK, FK, EF e FF, que são padronizados para os fusos de esferas retificados, e modelos BK e BF, que são padronizados para fusos de esferas em geral. A unidade de suporte no lado fixo contém rolamentos de contato angular, em conformidade com a Classe 5 da norma JIS, com uma pré-carga ajustada já fornecida.


Suporte da castanha

Suporte da castanha

O suporte da castanha é padronizado para o fuso de esferas da THK. Esse modelo foi projetado para ser fixado diretamente na mesa com parafusos. Como a altura é baixa, ele pode ser montado na mesa apenas com parafusos.


Porca de travamento

Porca de travamento

A porca de travamento para fusos de esferas pode prender facilmente o eixo e o mancal com alta precisão. Um mecanismo de segurança, que consiste em um parafuso de aperto sextavado de cabeça cilíndrica e uma peça de fixação, evita o afrouxamento da porca de travamento e assegura uma fixação firme.