Informações sobre produtos INÍCIO
Product Categories
Fuso de Esferas
Fuso de esferas retificado| Pré-carga por deslocamento de passo Modelo BIF |
Neste modelo de fuso de esferas, há um pequeno diferencial de passo no meio da castanha pressionando as esferas contra o eixo para obter uma folga axial abaixo de zero (pré-carga). | Detalhes / Linha de produtos |
| Pré-carga com castanha dupla Modelo BNFN |
O tipo mais comum com uma pré-carga fornecida através do uso de um espaçador entre as duas castanhas combinadas eliminando assim a folga axial. | Detalhes / Linha de produtos |
| Miniatura Modelo MDK |
Modelo em miniatura com um diâmetro do eixo do fuso de φ4 a φ14 mm e passos que vão de 1 a 5 mm. | Detalhes / Linha de produtos |
| Miniatura Modelo MBF |
Modelo em miniatura com um diâmetro do eixo do fuso de φ4 a φ14 mm e passos que vão 1 a 4mm. | Detalhes / Linha de produtos |
| Única castanha Modelo BNF |
Modelo mais compacto com castanha simples. | Detalhes / Linha de produtos |
|
Modelo BNK |
Um fuso de esferas com as extremidades padronizada já usinadas preparadas para receber unidades de suporte. | Detalhes / Linha de produtos |
| Passo largo Modelo BLR - Castanha rotatória |
Um fuso de esferas com castanha rotatória que tem uma estrutura integrada de rolamentos de contato angular formando um mancal de suporte na própria castanha. | Detalhes / Linha de produtos |
Modelos com pré-carga
| Pré-carga de diferencial no passo Modelo BIF |
Neste modelo de fuso de esferas um dos passos da castanha é fornecido com um pequeno diferencial, pressionando a parte direta e esquerda da castanha eliminando a folga axial a zero (sob uma pré-carga). | Detalhes / Linha de produtos |
| Castanha compacta Modelo DIK |
Um fuso de esferas com recirculadores internos e um dos passos da castanha é fornecido com um pequeno diferencial, parte direta e esquerda da castanha eliminando a folga axial a zero (sob uma pré-carga). | Detalhes / Linha de produtos |
| Castanha rotatória Modelo DIR |
Um fuso de esferas com castanha rotatória, no qual uma castanha é integrada a rolamentos de contato angular formando um mancal de suporte. | Detalhes / Linha de produtos |
| Pré-carga com castanha dupla Modelo BNFN |
O modelo mais utilizado onde a pré-carga é fornecida por um espaçador entre as duas castanhas combinadas para eliminar a folga. | Detalhes / Linha de produtos |
| Castanha de compacta Modelo DKN |
Um fuso de esferas com recirculador interno em que uma pré-carga é fornecida por um espaçador entre as duas castanhas combinadas para obter uma folga axial zero (sob uma pré-carga). | Detalhes / Linha de produtos |
| Passo largo Modelo BLW |
Como uma pré-carga é fornecida por meio de um espaçador colocado entre as duas castanhas, como o passo é largo, esse modelo de fuso é indicado para aplicações de alta velocidade e alta precisão. | Detalhes / Linha de produtos |
Modelos sem pré-carga
| Castanha simples Modelo BNF |
Modelo compacto com castanha simples. | Detalhes / Linha de produtos |
| Castanha quadrada Modelo BNT |
Como furos com rosca cega são usinados neste modelo de castanha quadrada, pode ser montado, de forma compacta e fácil na máquina sem a necessidade de um alojamento. | Detalhes / Linha de produtos |
| Castanha compacta Modelo DK |
O fuso de esferas mais compacto, no qual o diâmetro externo da castanha é de 70% a 80% dos convencionais. | Detalhes / Linha de produtos |
| Miniatura Modelo MDK |
Modelo miniatura com um diâmetro do eixo do fuso de de φ4 a φ14 mm e passo de 1 a 5 mm. | Detalhes / Linha de produtos |
| Miniatura Modelo MBF |
Modelo miniatura com um diâmetro do eixo fuso de φ4 a φ14 mm e passo de 1 a 4mm. | Detalhes / Linha de produtos |
| Passo largo Modelo BLK |
Com esse fuso de esferas, o diâmetro do eixo é igual ao passo. | Detalhes / Linha de produtos |
| Passo extra-largo Modelo WGF |
Com esse fuso de esferas, o passo é de 1,5 a 3 vezes maior que o diâmetro do eixo. | Detalhes / Linha de produtos |