Skip to Contents

Fuso de esferas laminado

Fuso de esferas laminado

Suporte Técnico 


Fuso de esferas laminado

Castanha 
compacta
Modelo JPF
Esse fuso de esferas obtém folga zero por meio de um método de pré-carga constante, esse sistema fica na parte central da castanha funcionando como se fosse uma estrutura de mola. Detalhes / Linha de produtos 
Castanha simples 
Modelo BTK
Um fuso de esferas compacto e cilíndrico com uma castanha com recirculação interna. A circunferência do flange é chanfrada tangencialmente no topo e na base, permitindo que o centro de massa fique mais baixo. Detalhes / Linha de produtos 
Miniatura
Modelo MTF
Modelo miniatura com um diâmetro do eixo do fuso de φ6 a φ12 mm e passos de 1 a 2 mm. Detalhes / Linha de produtos 
Castanha quadrada
Modelo BNT
Como os furos com rosca cega são usinados na castanha quadrada, esse modelo pode ser montado, de forma compacta e fácil, na máquina sem a necessidade de alojamento. Detalhes / Linha de produtos 
Passo longo
Modelo BLK
Com esse fuso de esferas, o diâmetro do eixo é igual ao passo. Detalhes / Linha de produtos 
Passo extra-longo
Modelo WTF
Como a recirculação é feita pela extremidade da castanha, esse modelo obtêm movimentos estáveis em rotação de alta velocidade. Detalhes / Linha de produtos 
Passo extra-longo
(Alta capacidade de carga)
Modelo CNF
Com uma combinação de 4 entradas preenchidas com esferas e passo extra-longo, esse fuso de esferas apresenta uma vida útil maior do que os convencionais. Detalhes / Linha de produtos 

Modelo BLR - Fuso de esferas laminado com castanha rotatória

Castanha rotatória
com passo longo 
Modelo BLR

Um fuso de esferas com castanha rotatória que consiste num rolamento de contato angular integrado em sua estrutura resultando em um mancal de suporte na própria castanha. Detalhes / Linha de produtos