| Modelo CF | Esse modelo é um rolo de comando de baixo custo, com um uma ranhura para fenda na cabeça do rolamento. Modelos com alta resistência à corrosão estão disponíveis e são fornecidos em aço inoxidável (código M) é ideal para aplicações em salas limpas. | Detalhes / Linha de produtos |
| Modelo CFT | Basicamente igual ao modelo CF, Neste modelo a cabeça é do rolamento é fornecida com um sextavado interno, facilmente instalada utilizando uma chave Allen. O modelo “A” cujo eixo também tem um sextavado interno é o CF-B (disponível apenas para bitola 12 ou maior). | Detalhes / Linha de produtos |
| Modelo CFH | Este modelo pode ser instalado no mesmo furo de montagem do modelo CF. Como o eixo do rolamento e a cabeça têm uma excentricidade de 0,25mm até 1mm, a posição deste modelo pode ser simplesmente ajustada apenas girando o eixo. Portanto, este é um modelo compacto de alta precisão. Como resultado as horas gastas de usinagem e montagem podem ser significantemente reduzidas, pois, não há necessidade de alinhamento dos rolamentos com os furos de montagem, isto é, não é necessário que haja extrema precisão na área de montagem dos rolos de comando. |
Detalhes / Linha de produtos |
| Modelo CFN | Baseado no modelo CF, este modelo possui esferas incorporadas. As esferas do CFN são para a absorção de cargas axiais geradas devido a erros de montagem. | Detalhes / Linha de produtos |