Skip to Contents

Rotação do anel externo

Para rotação do anel externo

Ideal para aplicações em é necessário obter precisão em alta rotação no anel externo.

Suporte Técnico 


Modelos

Modelo RE Esse modelo tem as mesmas dimensões principais do modelo RB, mas é usado em aplicações em que é necessário obter precisão em alta rotação no anel externo . Detalhes / Linha de produtos 
Modelo RE
Classe de precisão USP  
A precisão de rotação é bastante elevada e supera as mais altas classes de precisão definidas por normas como JIS2 class, ISO class2, DIN P2 e AFBMA ABCE9. Detalhes / Linha de produtos