Rolamento de rolos cruzados
O rolamento de rolos cruzados é um rolamento com alta precisão de rotacional, capaz de suportar cargas em qualquer direção. Como possui rolos cilíndricos organizados de forma ortogonal, pode suportar momentos e forças em todas as direções.
Para rotação do anel interno / rotação do anel externo
Um tipo de rolamento que pode ser usado para rotação tanto do anel interno quanto do anel externo.
Para rotação do anel interno
Ideal para áreas em que a rotação é feita pela parte interna do rolamento.
Para rotação do anel externo
Ideal para aplicações onde a rotação é feita através do anel externo.