Skip to Contents

Guia linear com gaiola de esferas

Guia linear com gaiola de esferas

O uso de uma gaiola de esferas elimina o atrito entre as esferas, gerando baixo ruído, som de operação confortável, longo período de operação sem necessidade de manutenção e excelente resposta em alta velocidade.

Características de cada modelo (PDF 2.468 KB)

 


Descrições técnicas

Descrição geral (PDF 1.499 KB)

Projeto (PDF 2.392 KB)

Seleção correta Parte 1 (PDF 2.542 KB), Parte 2 (PDF 2.399 KB), Parte 3 (PDF 2.991 KB)

Opções (PDF 3.531 KB)

Tabela dimensional das Opções (PDF 2.455 KB)

Precauções de uso (PDF 141 KB)

Modelos

Modelo SHS Como cada carreira de esferas está em um ângulo de contato de 45°, este modelo pode ser usado em todas as posições. Tabela de dimensões (741 KB)
Modelo SSR O design compacto com baixo centro de gravidade e estrutura de contato das esferas a 90° na direção radial torna este modelo ideal para montagens horizontais. Tabela de dimensões (730 KB)
Modelo SNR Uma guia linear tipo radial com a mais alta rigidez entre a série de guias lineares com gaiola de esferas. Tabela de dimensões (1.520 KB)
Modelo SNS Uma guia linear de capacide de carga uniforme nas quatro direções, com a mais alta rigidez entre a série de guias com gaiola de esferas. Tabela de dimensões (1.520 KB)
Modelo SHW Como o trilho tem uma estrutura larga com baixo centro de gravidade, essa guia com carga uniforme nas quatro direções obtém um alto momento de torção (Mc). Tabela de dimensões (532 KB)
Modelo SRS Como o trilho tem uma baixa altura total, essa guia possui uma estrutura leve e compacta. Tabela de dimensões (516 KB)
Modelo SCR Como essa guia é um sistema ortogonal, é capaz de realizar o movimento X-Y sem a necessidade de uma base de suporte. Tabela de dimensões (620 KB)