Skip to Contents

Guia Linear

A guia Linear é o nosso principal produto, associando o princípio do rolamento ao movimento linear com utilização prática pela primeira vez no mundo. Ela torna possível o desenvolvimento de máquinas econômicas de alta precisão, alta rigidez e alta velocidade com uma vida útil longa.

Suporte Técnico 

Guia Linear


Guia linear com gaiola de esferas

O uso de uma gaiola de esferas elimina o atrito entre as esferas, gerando baixo ruído, som de operação confortável, longo período de operação sem necessidade de manutenção e excelente resposta em alta velocidade.

Modelo SSR 

Modelo SHS
 Como cada carreira de esferas está em um ângulo de contato de 45°, este modelo pode ser usado em todas as posições.

  Detalhes / Linha de produtos

Modelo SSR 

Modelo SSR
O design compacto com baixo centro de gravidade e estrutura de contato das esferas a 90° na direção radial torna este modelo ideal para montagens horizontais.

Detalhes / Linha de produtos

Modelo SNR/SNS 

Modelo SNR
Uma guia linear tipo radial com a mais alta rigidez entre a série de guias lineares com gaiola de esferas.
Modelo SNS
Uma guia linear de capacide de carga uniforme nas quatro direções, com a mais alta rigidez entre a série de guias com gaiola de esferas.

Detalhes / Linha de produtos

Guia linear com gaiola de rolos

Guia linear com gaiola de rolos

Uma guia de rolamentos superultra rígida que promove baixo atrito, movimentos suaves e longo período de operação sem necessidade de manutenção, utilizando uma gaiola de rolos.


Guia linear (sem gaiola)

Guia linear (sem gaiola)

Guia linear (sem gaiola de esferas) Há uma série de tipos disponíveis, desde miniaturas até modelos de grande porte, para máquinas-ferramentas e outros dispositivos. Guias lineares e guias curvilíneas, para atender a ampla variedade de aplicações.