Skip to Contents

Modelo SKR - Atuador Linear com gaiola de esferas

Esse modelo permite uma operação com maior velocidade, menor ruído e longo período de operação sem necessidade de manutenção do que o modelo KR convencional, utilizando gaiolas de esferas nas unidades da guia linear e do fuso de esferas.

Catálogo PDF (PDF 000 KB)

Suporte Técnico 


Linha de produtos

SKR33 Altura: 33 mm
Curso: 30 a 605 mm
Passo: 6 mm, 10 mm, 20 mm
(PDF 000 KB) 
SKR46 Altura: 46 mm
Curso: 164,5 a 841,5 mm
Passo: 10 mm, 20 mm
(PDF 000 KB)