Skip to Contents

Atuador Linear

O atuador linear é compacto e com alta rigidez e alta precisão, que inclui uma guia linear integrada a um fuso de esferas. As reduções no número de peças e nos custos do projeto podem ser percebidas com a utilização do atuador linear.

suporte técnico 

Atuador Linear


Atuador linear com gaiola de esferas

Atuador linear com gaiola de esferas

Esse modelo permite uma operação com maior velocidade, menor ruído e longo período de operação sem necessidade de manutenção do que o modelo KR convencional, utilizando gaiolas de esferas nas unidades da guia linear e do fuso de esferas.

[Número do modelo]
SKR


Atuador Linear (sem gaiola de esferas)

Atuador Linear (sem gaiola de esferas)

Há vários tipos disponíveis, desde passo 1 mm até 25 mm para o fuso de esferas.

[Número do modelo]
KR