| Modelo LR | Modelo com retentor metálico. Esse modelo foi projetado para se ajustar em um canal usinado na superfície de montagem. O patim de rolos é preso na superfície de montagem com parafusos nos quatro furos da base da pista. É adequado para locais em que o espaço é limitado na altura (acessórios de fixação SM e SE também estão disponíveis). | Detalhes / Linha de produtos |
| Modelo LR-Z | Modelo com retentor de resina. Um tipo mais leve que utiliza um retentor de resina e foi projetado para ser montado da mesma forma que o modelo LR. Por ter um canal para instalar uma vedação, esse modelo permite a instalação de vedação de alta proteção contra contaminações. Além disso, esse modelo pode trabalhar em alta velocidade de até 1 m/seg. | Detalhes / Linha de produtos |
| Modelo LRA | Modelo com retentor metálico. Exatamente como o modelo LR, esse modelo também foi projetado para se encaixar em um canal. É um tipo compacto que pode ser montado usando um modelo de fixação SM ou SE e parafusos. | Detalhes / Linha de produtos |
| Modelo LRA-Z | Modelo com retentor de resina. Um tipo mais leve que utiliza um retentor de resina e foi projetado para ser montado da mesma forma que o modelo LRA. Por ter um canal para instalar uma vedação, esse modelo permite a instalação de vedação de alta proteção contra contaminações. Além disso, esse modelo pode trabalhar em alta velocidade de até 1 m/seg. | Detalhes / Linha de produtos |
| Modelo LRB | Modelo com retentor metálico. Como esse modelo não requer uma canal na superfície de montagem, as horas de mão-de-obra para usinagem podem ser reduzidas. Como o modelo LRA, ele pode ser montados usando fixações SMB ou SEB. | Detalhes / Linha de produtos |
| Modelo LRB-Z | Modelo com retentor de resina. Um tipo mais leve que utiliza um retentor de resina e foi projetado para ser montado da mesma forma que o modelo LRB. Por ter um canal para instalar uma vedação, esse modelo permite a instalação de vedação de alta proteção contra contaminações. Além disso, esse modelo pode trabalhar em alta velocidade de até 1 m/seg. | Detalhes / Linha de produtos |
| Modelo LRU | Modelo com retentor metálico. Como esse modelo não requer um canal na superfície de montagem, as horas de mão-de-obra para usinagem podem ser reduzidas. Ele é preso na superfície de montagem com parafusos nos quatro furos da base da pista. | Detalhes / Linha de produtos |