Skip to Contents

Rosca fêmea sem a necessidade de lubrificação

Models

Alta rigidez
Modelo NHS-T
Este modelo utiliza uma resina auto lubrificante entre o suporte de aço e o anel interno. Como a folga na superfície de deslizamento é minimizada, um movimento preciso pode ser alcançado. Tabela Dimensional (231KB)
Suporte em Alumínio
Modelo HS
Este modelo usa uma camada especial de fluorina junto a área esférica do suporte. Com esse tipo de tratamento, ele fica mais resistente do que aço inoxidável. Como o suporte é feito de alumínio, este modelo é extremamente leve. Tabela Dimensional (229KB)