Skip to Contents

Fuso Trapezoidal

O fuso trapezoidal é compatível com os padrões de rosca trapezoidal de 30 graus. Formada por uma liga especial de aço rolamento tem ótima resistência à abrasão, é um produto de alta precisão de baixo custo.

Suporte Técnico 

Fuso Trapezoidal


Modelos

Modelo DC / DCM - Porca do fuso Um fuso de alimentação de alto desempenho que reduz o custo em 50% em relação a produtos usinados convencionais, combinando uma porca  e um eixo laminado altamente preciso. Detalhes / Linha de produtos