Os sistemas de isolamento sísmico da THK incorporam nossos principais produtos, incluindo Guias Lineares. Esses sistemas foram desenvolvidos como aplicativos de nossos produtos e refletem a confiabilidade, experiência, criatividade e expertise tecnológica da THK.
O guia linear CLB é um sistema de isolamento sísmico que acomoda uma carga sustentada pesada com força friccional extremamente baixa, uma vez que as esferas na guia linear giram em pistas cortadas no trilho linear enquanto circulam através do bloco. Uma vez que o bloco linear está equipado com um trilho e esferas linear, os rolamentos também podem aceitar uma carga de tração. Entre em contato com a THK para obter mais detalhes
Este sistema absorve a força de um terremoto transmitida para o prédio com a resistência oferecida por uma substância viscosa. O sistema de amortecimento viscoso RDT tem uma estrutura na qual o movimento linear é convertido via uma porca de parafuso esférico em movimento rotativo. A força de cisalhamento é aplicada à substância viscosa entre o tubo interno, que se conecta à porca e a um tubo externo fixo. Entre em contato com a THK para obter detalhes.
Quando ocorre um terremoto, casas com bases isoladas podem se mover livremente de suas fundações em uma direção horizontal. Portanto, elas precisam retornar para suas posições originais quando o terremoto termina. Para esse propósito, elas são equipadas com esse sistema de recuperação, que incorpora borracha laminada e outros materiais. Entre em contato com a THK para obter detalhes
Em um terremoto real, mesmo se o prédio não for danificado, as pessoas dentro dele podem sofrer lesões em incidentes secundários. Valiosas propriedades internas podem cair e ser destruídas. Para evitar tal destruição, é vital considerar como evitar que o espaço interno "estremeça". A THK tem utilizado seu conhecimento de tecnologia de isolamento residencial para criar medidas de isolamento interno. Entre em contato com a THK para obter detalhes