Skip to Contents

Guia telescópica

A Guia telescópica é uma guia linear de curso limitado e de baixo custo, composta de uma chapa de aço de precisão com esferas para redução do atrito. Esbelto, compacto e de fácil instalação, esse produto é adequado para locais com espaço reduzido.

Suporte Técnico 

Guia telescópica


Guia telescópica - Trilho Simples

Guia Telescópica - Trilho Simples

Esse modelo é o mais simples de todos com curso projetado em aproximadamente 70% do comprimento total do trilho.


Guia Telescópica - Trilho Duplo

Guia Telescópica - Trilho Duplo

Esse modelo que possui dois estágios, o curso pode exceder o comprimento total do trilho.


Conjunto delizante

Conjunto deslizante

Esse modelo de conjunto deslizante é capaz de executar movimentos retilíneos finitos, utilizando um tipo de flange que pode ser facilmente montado.


Guia Telescópica - Trilho Simples - Série em Alumínio

Guia Telescópica - Trilho Simples - Série em Alumínio

Um modelo de guia telescópica com trilho simples em liga de alumínio, ideal para locais em que medidas anticorrosão e aparência são fatores importantes.


Guia Telescópica - Trilho Duplo - Série em Alumínio

Guia Telescópica - Trilho Duplo - Série em Alumínio

Um  modelo de guia telescópica com trilho duplo em série em alumínio.