Skip to Contents

Guia Telescópica - Trilho Simples

Guia Telescópica - Trilho Simples

Esse modelo é guia telescópica cujo curso está projetado em aproximadamente 70% do comprimento total do trilho.

Suporte Técnico 


Modelos

Modelo
FBL27S

Guia telescópica mais compacta.

Comprimento do trilho: 200 a 500 mm
Curso: 135 a 371 mm

Detalhes / Linha de produtos 
Modelo
FBL27S-P14
O modelo FBL27S, tem uma mola que deixa um trilho preso ao outro, mediante a aplicação de uma força pode ser separado e o trilho interno pode ser retirado.

Comprimento do trilho: 200 a 550 mm
Curso: 116 a 407 mm
Detalhes / Linha de produtos 
Modelo
FBL35S
Guia telescópica com trilho simples 

Comprimento do trilho: 305 a 711 mm
Curso: 229 a 508 mm
Detalhes / Linha de produtos 
Modelo
FBL35S-P13
Um tipo de tração de trilho interno do modelo FBL 35S. A liberação da mola de desconexão instalada no trilho interno permite que o trilho interno seja retirado. Quando o trilho é dobrado, o estado de travamento com a mola de desconexão é manualmente liberado.

Comprimento do trilho: 305 a 711 mm
Curso: 224 a 493 mm
Detalhes / Linha de produtos 
Modelo
FBL35S-P14
Um tipo de tração de trilho interno do modelo FBL 35S. A liberação da mola de desconexão automática instalada no trilho interno permite que o trilho interno seja retirado. Quando está dobrado, o estado de travamento é automaticamente liberado com força acima de um determinado ponto.

Comprimento do trilho: 305 a 711 mm
Curso: 224 a 493 mm
Detalhes / Linha de produtos 
Modelo
FBL35M
É uma versão do FBL 35S cujo trilho interno se move. Ele pára devido a resistência de atrito, quando o trilho está completamente estendido, e é retirado ao ser puxado com mais força.

Comprimento do trilho: 305 a 711 mm
Curso: 229 a 508 mm
Detalhes / Linha de produtos 
Modelo
FBL35J
Baseado no modelo FBL 35M, esse modelo tem uma esfera que serve como guia quando o trilho interno é inserido.

Comprimento do trilho: 305 a 711 mm
Curso: 229 a 508 mm
Detalhes / Linha de produtos 
Modelo FBL35B Um tipo com freio de parada do modelo FBL 35M. Ele pode ser montado na parte inferior de um objeto em movimento.

Comprimento do trilho: 324 a 679 mm
Curso: 216 a 495 mm
Detalhes / Linha de produtos 
Modelo
FBL35T
Uma guia telescópica simples que combina 2 unidades do modelo FBL 35S. É ideal para áreas com grandes cargas. Detalhes / Linha de produtos