Skip to Contents

Guia Telescópica - Trilho Duplo

Guia Telescópica - Trilho Duplo

Essa guia telescópica possui dois estágios, cujo curso pode exceder o comprimento total do trilho.

Suporte Técnico 


Modelos

Modelo
FBL27D
Modelo para cargas leves.

Comprimento do trilho: 200 a 500 mm
Curso: 229 a 524 mm
Detalhes / Linha de produtos 
Modelo
FBL35E-P14
Modelo para cargas leves. Um tipo com três trilhos e dois conjuntos deslizantes que permite um curso longo em um espaço pequeno. A liberação da mola de desconexão automática instalada no trilho interno permite que ele seja retirado. Quando é dobrado, o estado de travamento é automaticamente liberado com força acima de um determinado nível. Detalhes / Linha de produtos 
Modelo
FBL35G-P13
Modelo para cargas médias. Um tipo com duplo conjunto deslizante que combina duas unidades do modelo FBL 35S, frente a frente. A liberação da mola de desconexão instalada no trilho interno permite que o trilho interno seja retirado. Quando é dobrado, o estado de travamento com a mola de desconexão é manualmente liberado. Está também equipado com um mecanismo de travamento por tração, que funciona quando o trilho deslizante está completamente estendido. Detalhes / Linha de produtos 
Modelo
FBL35G-P14
Modelo para cargas médias. Um tipo com duplo conjunto deslizante que combina duas unidades do modelo FBL 35S, frente a frente. A liberação da mola de desconexão automática instalada no trilho interno permite que o trilho interno seja retirado. Quando é dobrado, o estado de travamento com a mola de desconexão pode ser automaticamente liberado aplicando um pouco mais de força. Está também equipado com um mecanismo de travamento por tração, que funciona quando o trilho deslizante está completamente estendido. Detalhes / Linha de produtos 
Modelo
FBL35D
Modelo para cargas médias. Um tipo com duplo conjunto deslizante que combina duas unidades do modelo FBL 35S, posicionadas opostamente. É bastante utilizado, independentemente do setor. Detalhes / Linha de produtos 
Modelo
FBL35W
Modelo para cargas médias. Um tipo com duplo conjunto deslizante baseado no modelo FBL 35S, com a espessura de uma única unidade deslizante. Detalhes / Linha de produtos 
Modelo
FBL51H
Modelo para cargas médias. Um tipo com três trilhos e dois conjuntos deslizantes que permite um curso longo. Com a menor espessura, esse modelo pode ser usado em um local com restrição de espaço, mesmo sob uma grande carga. Detalhes / Linha de produtos 
Modelo
FBL51H-P13
Modelo para cargas médias. Um tipo com três trilhos e dois conjuntos deslizantes que permite um curso longo. Com a menor espessura, esse modelo pode ser usado em um local com restrição de espaço, mesmo sob uma grande carga. A liberação da mola de desconexão instalada no trilho interno permite que o trilho interno seja retirado. Quando é dobrado, o estado de travamento com a mola de desconexão é manualmente liberado. Está também equipado com um mecanismo de travamento, que funciona quando o trilho deslizante está completamente estendido. Detalhes / Linha de produtos 
Modelo
FBL51H-P14
Modelo para cargas médias. Um tipo com três trilhos e dois conjuntos deslizantes que permite um curso longo. Com a menor espessura, esse modelo pode ser usado em um local com restrição de espaço, mesmo sob uma grande carga. A liberação da mola de desconexão automática instalada no trilho interno permite que o trilho interno seja retirado. Quando é dobrado, o estado de travamento é automaticamente liberado com força acima de um determinado nível. Detalhes / Linha de produtos 
Modelo
FBL35K
Modelo para cargas pesadas. Um tipo com duplo conjunto deslizante que combina 4 unidades do modelo BFL 35S. Ele permite a maior carga dentre todos os tipos e é ideal para abertura/fechamento de objetos pesados. Detalhes / Linha de produtos 
Modelo
FBL56H
Modelo para cargas pesadas.

Comprimento do trilho: 305 a 762 mm Curso: 330 a 787 mm
Detalhes / Linha de produtos 
Modelo
FBL56H-P13
Modelo para cargas pesadas. Um tipo com duplo conjunto deslizante com a maior carga permitida dentre os três trilhos. A liberação da mola de desconexão instalada no trilho interno permite que o trilho interno seja retirado. Quando é dobrado, o estado de travamento com a mola de desconexão é manualmente liberado. Está também equipado com um mecanismo de travamento, que funciona quando o trilho deslizante está completamente estendido. Detalhes / Linha de produtos 
Modelo
FBL56H-P14
Modelo para cargas pesadas. Um tipo com duplo conjunto deslizante com a maior carga permitida dentre os três trilhos. A liberação da mola de desconexão automática instalada no trilho interno permite que o trilho interno seja retirado. Quando é dobrado, o estado de travamento é automaticamente liberado com força acima de um determinado nível. Detalhes / Linha de produtos