Skip to Contents

Na medicina e prestação de cuidados

À medida que a sociedade envelhece, aumenta a demanda de cadeiras de rodas que sirvam como dispositivos de transporte para idosos e deficientes físicos. Os produtos da THK tomam parte nesse setor também.

Cadeiras de rodas com alavancas de elevação elétrica

Cadeiras de rodas com alavancas de elevação elétrica

Apoiando uma sociedade sem barreiras na qual todas as pessoas possam viver confortavelmente  

Nos últimos anos, as rampas para acesso de cadeiras de rodas tornaram-se um padrão em edifícios e instalações comerciais. No entanto, se a inclinação for relativamente maior ou tiver um degrau, essas rampas poderão ser inconvenientes para os enfermeiros.

Como essa cadeira de roda tem quatro alavancas de elevação retráteis, além das rodas, pode ser usada para subir os degraus diretamente. O fuso de esferas, modelo BTK, e a guia telescópica FBL da THK são usados na seção da alavanca de elevação.

Dispositivos de deslizamento suave e silencioso permitem que idosos e deficientes físicos usem suas cadeiras de rodas sem preocupações, e a capacidade de subir degraus diretamente facilita o trabalho dos enfermeiros.


Produtos usados

Fuso de esferas 

Fuso de esferas

Os fusos de esferas contêm esferas que proporcionam o rolamento entre o eixo e a castanha, tornando o acionamento bastante eficiente.

Trilho deslizante 

Guia telescópica 

A guia telescópica é uma guia linear de curso limitado, baixo custo, composta de uma chapa de aço de precisão.