Skip to Contents

Nas casas e edifícios

É difícil para as pessoas, que vivem em uma área com terremotos freqüentes, não sentirem ansiedade. Nossa tecnologia de "isolamento sísmico" com absorção de abalos é usada em diversas casas para reduzir esses medos.

Absorção de abalos de casas

Absorção de abalos de casas

Para proteger a vida e a propriedade do receio de abalos 

Há dois tipos principais de tecnologia antiterremoto: "resistência a abalos", que se refere a colunas, vigas e paredes reforçadas projetadas para resistirem a abalos, e "isolamento sísmico", estruturas instaladas nos alicerces das casas para absorver as vibrações da terra. Se uma casa for diretamente ligada a seus alicerces, também estará diretamente vulnerável a vibrações sísmicas. As estruturas de isolamento sísmico são como um "pára-choque" que protege a casa. Conforme a ilustração, as estruturas de isolamento sísmico com absorção de abalos da THK usam guias lineares cruzadas para reduzir significativamente a intensidade da vibração transmitida da terra para a casa.


Produtos usados

Suportes guia linear CLB

Suportes de guia linear CLB

Um isolador sísmico com guias lineares cruzadas e suportes CLB podem suportar a carga da casa enquanto ela se movimenta livremente em qualquer direção, de acordo com as vibrações horizontais do terremoto.

Amortecedores RDT

Amortecedores RDT

Os RDTs atenuam a energia sísmica usando fusos de esferas . Esses amortecedores foram projetados para absorver a força do movimento rápido das casas e edifícios.