Um dispositivo eletrônico é um conjunto de pequenas unidades e atuadores. O equipamento que fabrica essas unidades também é um conjunto de pequenos atuadores. A THK fornece uma grande variedade de atuadores para todos os setores do mercado em que atuadores econômicos em termos de espaço e energia são continuamente solicitados.
Um sistema de video câmera com controle remoto deve se movimentar em várias direções diferentes, de forma suave o suficiente para capturar imagens nítidas. Além disso, a operação do sistema deve ser silenciosa para gravação sem interferências. As guias lineares baseadas em tecnologia de gaiola podem ajudar a criar mecanismos de acionamento em que a suavidade e o silêncio sejam essenciais.
As guias lineares da THK são usados nas aberturas de caixas eletrônicos em que o dinheiro é depositado ou retirado. Essas guias lineares, leves e compactas, continuam colaborando no desenvolvimento para compactar o design de ATM.
As guias lineares e fusos de esferas miniatura são usados no aparelho que digitaliza negativos de câmeras, processa dados de imagens do filme e envia imagens coloridas para impressoras. Como esses aparelhos geralmente são usados em lojas de impressão e revelação de fotos, eles devem ter tamanho compacto. Os produtos em miniatura da THK fornecem o foco altamente preciso e necessário para a seção de digitalização do filme e, ao mesmo tempo, possibilita um design compacto.