Informações sobre produtos INÍCIO
Aplicações por Setor
Maquinário da indústria em geralVários tipos de máquinas estão sendo usados com a finalidade de automatizar e reduzir custos com mão-de-obra nos campos em que a produção era antes realizada manualmente. Os produtos da THK estão sendo usados nesse contexto, desde dispositivos que simplesmente repetem a mesma operação, de forma precisa e eficiente, até aqueles que alcançam altíssima precisão.
Da energia hidráulica para elétrica. As preocupações ambientais levaram muitos fabricantes a mudarem para máquinas injetoras acionadas com energia elétrica. Nessas máquinas, são usados os fusos de esferas para cargas pesadas, com a mesma força que os cilindros hidráulicos convencionais, juntamente com as guias lineares altamente rígidas para posicionamento preciso do molde.
Com que rapidez você pode puncionar? As velocidades do punção estão continuamente aumentando e os fusos de esferas com passo largo são ideais para movimentar peças de chapa de aço com alta aceleração ou desaceleração. Para permitir esse movimento de trabalho de alta velocidade, são usadas as guias lineares com gaiola de esferas e os fusos de esferas.
Para soldar dois tubos de resina, eles precisam ser simultaneamente aquecidos e mantidos juntos em uma linha retilínea com pressão constante. Essa qualidade de soldagem precisa e confiável pode ser assegurada posicionando os tubos com as guias lineares.
As guias lineares com gaiola de esferas e o fuso de esferas retificado com gaiola, modelo HBN, são usados em sistemas de acionamento elétrico dos moldes para máquinas de fabricação de papel. Antes os cilindros hidráulicos eram usados para mover os moldes da prensa para a compressão, mas ocorria vazamento de óleo e deterioração durante a manutenção do equipamento, contaminando o papel e os periféricos do equipamento. No entanto, ao mudar para um sistema acionado por motor elétrico, juntamente com o fuso de esferas, modelo HBN, que apresenta resistência a altas cargas igual aos cilindros hidráulicos, o problema de vazamento de óleo foi eliminado. E além disso, permitiu que as máquinas ficassem mais compactas.