As tecnologias avançadas são ferramentas importantes dos médicos e os dispositivos de assistência facilitam o trabalho dos enfermeiros. O progresso nos serviços médicos, incluindo os aparelhos médicos altamente computadorizados, contribui para preservar a vida das pessoas. Os produtos da THK atendem aos mais altos padrões de confiabilidade exigidos para aparelhos médicos.
As guias lineares e os rolamentos de rolos cruzados são usados no movimento dos receptores de raio X. Isso permite que a máquina de raio X mova as unidades transmissoras e receptoras de raio em qualquer direção e capture imagens de qualquer ângulo, independentemente da posição do paciente. Quando os produtos da THK são usados, as vibrações e os ruídos da máquina também são reduzidos, o que tranqüiliza os pacientes.
Os eixos estriados e os fusos trapezoidais de passo largo são usados no transporte vertical dos injetores de reagentes no equipamento de exame hematológico. O eixo estriado pode suprimir vibrações no final, quando o injetor para, e os fusos trapezoidais de passo largo permitiram a criação de mecanismos de alimentação bastante suaves e de alta velocidade.
O scanner TC com raio X é um único dispositivo que cobre todo o corpo do paciente e inclui um scanner de tomografia computadorizada (TC) e um equipamento de angiografia, para diagnóstico do sistema circulatório. Nesses dispositivos, as guias lineares da THK são usadas na seção de movimento longitudinal, que movimenta o paciente na cama durante o processo de varredura. Como as guias podem reduzir vibrações e ruídos durante o movimento do sistema, elas ajudam os pacientes a se sentirem à vontade.
O eixo estriado é usado nas instalações de banho com suspensões eletricamente acionadas. O uso do eixo estriado como a haste de suspensão permite um design de instalação compacta.
Os médicos aplicam muita pressão durante o alinhamento dos ossos. A dosagem de radiação absorvida durante a radiografia também era problemática. Para solucionar esses problemas, foram desenvolvidos os robôs para suporte a cirurgias. Com as guias lineares e os atuadores da THK, esses robôs podem ficar poderosos e compactos também, atuando com alta precisão durante a cirurgia e com capacidade de reproduzir os movimentos do médico.